Tipo de señal de entradaCamera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Tableta industrial para la configuración de equipos en zonas sin peligro de explosión (no Ex)
No disponible en su región
Tipo de señal de entradaCámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Tipo de señal de entradaCámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Los Field Xperts son tablets PC universales de alto rendimiento para la configuración de dispositivos en áreas peligrosas (zonas Ex 1 y 2) y no peligrosas. Proporcionan un fácil acceso a los dispositivos de campo de Endress+Hauser y de terceros. Diseñadas para su uso con todos los dispositivos de campo con comunicación digital, estas tabletas ayudan a configurar, solucionar problemas y analizar los dispositivos. Conéctelas a nuestros servicios digitales Netilion Analytics y Netilion Library para empezar a digitalizar su planta.
Principio de medición: conexión de equipo
Field Xpert se conecta a un equipo de campo de una o dos formas. Hacer una conexión punto a punto directamente en el dispositivo o desde la cabina de control mediante un cable USB adecuado o interfaz Bluetooth. Además, es posible acceder a una puerta de enlace específica para establecer una conexión punto a bus y, por lo tanto, acceder a varios dispositivos a través de un punto de entrada. Para acceder a los dispositivos de forma inalámbrica, se requiere un punto de acceso Wi-Fi en el sistema o también es posible acceder a los dispositivos individuales a través de un punto de acceso inalámbrico.
Software de configuración Field Xpert
Los Field Xpert son tablets Windows abiertas, equipadas con software para configurar dispositivos de campo mediante comunicación digital.. Además de la configuración de equipo, esto permite el diagnóstico de equipo según el estándar NAMUR NE 107 y la comparación de configuraciones. El acceso a los datos de equipo de Endress+Hauser permite la descarga de manuales y otros datos del ciclo de vida del equipo. Las librerías de dispositivos de equipo (DD) se mantienen al día de modo automático.
Conexión a los servicios de Netilion.
Una simple conexión a nuestros servicios digitales Netilion Analytics y Netilion Library permite la digitalización automática del sistema y el almacenamiento de informes de configuración de dispositivos en una ubicación central.
Ventajas
Ahorre tiempo con una experiencia de usuario moderna, fácil de usar y optimizada al tacto
Reduzca los costes con el uso de un solo dispositivo para HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus y el servicios específico de interfaces de Endress + Hauser.
Un solo clic, conexión rápida a dispositivos gracias a la detección automática de hardware
Mejora de la conformidad: creación de informes de configuración y verificación de Heartbeat, ilustración de la curva de eco y mucho más
Mejora de la eficiencia gracias a las bibliotecas de controladores de los dispositivos preinstalados para todos los protocolos industriales relevantes y a la actualización automática de los nuevos controladores Endress + Hauser
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .