HART Communication Protocol
HART is a communication protocol used in process automation that transmits a 4-20 mA analog signal and digital communication over the same pair of wires.
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
El ordenador de caudal Flow-X ofrece conversión de volumen, masa y energía de gases y líquidos, registro de eventos, registro de parámetros e informes utilizando la tecnología más avanzada. Se combinan módulos idénticos en diferentes carcasas, lo que permite ofrecer una versión multicanal, el Flow-X/P, para 1 a 4 canales de medición con pantalla táctil local, o la versión Flow-X/S para instalaciones rentables. El Flow-X cumple los requisitos incluso de las aplicaciones más exigentes y es el compañero ideal para las mediciones de transferencia de custodia.
Medición de gases y líquidos para transferencia de custodia, fines fiscales y de asignación
En tierra y en alta mar: gas natural, GNL, gas de quema, fluidos de proceso, CO₂, H₂
Carga y descarga
Propiedades del equipo:
Configuraciones para series de contadores que cumplen con las normas internacionales, incluidas MID, OIML y AGA
Módulos potentes para aplicaciones exigentes
Cada módulo cuenta con CPU, memoria y el mismo número de entradas y salidas
Interfaz de usuario intuitiva para visualización gráfica y navegador web
Acceso remoto real a través de Ethernet
Ordenador de estación para hasta 8 series de contadores
Planificación e instalación sencillas gracias a la configuración estándar
Conversión de volumen muy precisa gracias a varios ciclos de cálculo por segundo
Gran fiabilidad gracias a los módulos independientes entre sí con conversión de volumen propia, almacenamiento de los valores medidos, estados de los contadores y eventos
Ampliación sencilla de instalaciones gracias a módulos con entradas y salidas uniformes completamente configurables por software
Costes de servicio técnico y mantenimiento reducidos gracias al mantenimiento remoto a prueba de manipulaciones
Integración de sistemas de varios intervalos de medición económica y flexible
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
|
Versión en español - 01/2025 |
Ordenador de flujo para caudalímetros de gas
| EN | ES | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
01/01/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
8030157_AE00_OI_Flow-X_es_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
|
Versión en inglés - 05/2026 |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
01/05/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
3.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
Ordenador de flujo para caudalímetros de gas
| EN | ES | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
01/01/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
8030157_AE00_OI_Flow-X_es_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
01/05/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
3.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
27/09/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.9 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Idioma: |
Italiano |
|
Versión: |
27/05/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
6.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
01/06/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
2.9 MB |
|
Nombre del archivo: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
23/07/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
3.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
02/10/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
02/10/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
23/12/2024 |
|
Tamaño del archivo: |
1.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
23/12/2024 |
|
Tamaño del archivo: |
1.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |