Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel

Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados

Medición de nivel
145 Productos
Ordenar por:
Filtrar

¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo equipo?

Seleccione, dimensione y configure cómodamente los productos que mejor se adapten a sus necesidades medición y aplicaciones.

Instrumentación para la medición del nivel

Endress+Hauser ofrece equipos versátiles para la medición continua del nivel y la detección de nivel puntual en líquidos, pastas, sólidos granulados y gases licuados. Los instrumentos de medición del nivel están diseñados para ser empleados en depósitos, silos o contenedores móviles de una amplia gama de industrias, garantizando la precisión de las mediciones, la seguridad y la eficacia en el control de procesos.

Tecnologías de medición de nivel

Endress+Hauser ofrece una amplia cartera de tecnologías de medición de nivel diseñadas para satisfacer requisitos de aplicación específicos. En función de la necesidad concreta, el nivel puede medirse con horquilla vibrante, ultrasonidos, radar, sistemas hidrostáticos, técnicas radiométricas o sensores de presión diferencial. Esta amplia gama de principios de medición garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos de proceso exigentes con altas presiones, temperaturas extremas o productos agresivos.

Endress+Hauser presta asistencia a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de un punto de medición, desde la planificación y la puesta en marcha hasta el funcionamiento y el mantenimiento. Durante el funcionamiento, los sensores de nivel desempeñan un papel fundamental para evitar el sobrellenado y el funcionamiento en seco, sobre todo en aplicaciones de control de bombas y relacionadas con la seguridad. Esto contribuye a garantizar unas condiciones de proceso seguras, eficaces y estables.

Ventajas

  • Mayor seguridad de la planta: las condiciones de sobrellenado y de funcionamiento en seco pueden evitarse mediante el uso de sensores de nivel adecuados, especialmente en aplicaciones de control de bombas.
  • Alta precisión de medición: la detección precisa de los niveles en sólidos y líquidos contribuye a una calidad constante del producto y a un control eficaz del proceso
  • Flexibilidad de aplicación: una amplia gama de tecnologías admite diversos tipos de envases y medios, incluidos líquidos, sólidos a granel, pastas y gases licuados
  • Calidad constante del producto: la medición continua del nivel permite procesos de producción estables, lo que ayuda a mantener unos estándares de calidad constantes y a reducir los residuos
  • Rentabilidad: el diseño robusto de los instrumentos, los bajos requisitos de mantenimiento y la estabilidad de las mediciones a largo plazo reducen los costes operativos y minimizan los tiempos de parada no planificados
  • Disponibilidad global: Endress+Hauser ofrece una cartera global de instrumentos de nivel, complementada con servicio, soporte y experiencia en aplicaciones en todo el mundo

Más información sobre instrumentos de nivel y principios de medición de nivel

Especialmente pequeña, excepcionalmente potente: la línea Compact

La Compact Line ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto. La cartera de productos incluye el Micropilot FMR43, un equipo de radar compacto para mediciones de nivel sin contacto con 80 GHz o 180 GHz, así como el sensor de nivel puntual Liquiphant FTL43, de eficacia contrastada, y el Cerabar PMP43 para una medición fiable de la presión y el nivel hidrostático. Diseñadas específicamente para cumplir los requisitos de las aplicaciones higiénicas, nuestras soluciones aumentan la productividad, la seguridad y la simplicidad de los procesos.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Catálogo de medición y detección de nivel
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de nivel para líquidos y sólidos
download icon Descarga