PrecisiónEstándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta63 % tr = 0,3 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi) según la configuración
Rango de temperatura de operaciónTipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 96" (2.438 mm) otros bajo petición
PrecisiónEstándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta63 % tr = 0,3 s
Máx. presión de proceso (estática)Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Rango de temperatura de operaciónTipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 96" (2.438 mm) otros bajo petición
Sondas de cable
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Sondas de temperatura RTD y TC compactas con cable no separable para conexión por clavija o de rosca. Sensores económicos para uso en diversas aplicaciones de proceso y laboratorio. La sonda de cable es fácil de instalar y proporciona gran seguridad durante la operación ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes.
Descripción del catálogo
Las sondas de cable son especialmente aptas para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como aire, agua, aceite, etc. Sin un termopozo adicional la cubierta de la sonda está en contacto directo con el proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.
Tecnología, estructura y ventajas de los detectores de los termopares en la medición de temperatura.
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .