Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Salida
1 x lazo de fuente de alimentación
-
Pantalla
LCD multicolor retroiluminado
Blanco/negro/amarillo
Gráfico de barra
Unidad
Etiqueta (TAG)
Advertencia de alarma en texto sencillo -
Fuente de alimentación
20...250 V CA/CC
Ámbito de aplicación
El medidor de proceso indica, analiza y calcula los valores de medición analógicos. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
El medidor de armario RIA45 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado. Todos los valores medidos y calculados están disponibles como fuente de señal para el indicador, las salidas, los relés y la interfaz.
Ingeniería y construcción de equipos e instalaciones
Salas y armarios de control
Laboratorios
Registro y supervisión de procesos
Control de procesos
Ajuste y conversión de señales
Ventajas
Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada
1 o 2 entradas universales
2 relés (opcional)
Valor mín./máx. guardado
1 o 2 valores calculados y tabla de linealización
Salida de estado digital (colector abierto)
Certificado SIL 2 (opcional); aprobación naval,.
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
Principio de medida
Indicadores con unidad de control
-
Principio de medición
Medidor de proceso con unidad de control
-
Función
Indicador
Lazo de fuente de alimentación
Funcionalidad del transmisor
Barrera
Aislamiento de la señal
Cálculo
Alarma de límite -
Pantalla
LCD multicolor retroiluminado
Blanco/negro/amarillo
Gráfico de barra
Unidad
Etiqueta (TAG)
Advertencia de alarma en texto sencillo -
Fuente de alimentación
20...250 V CA/CC
-
Tipo de señal de entrada
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Salida
1 x lazo de fuente de alimentación
-
Funciones de software
Linealización
Valor mínimo por canal
Valor máximo por canal
Cálculo
Monitorización del valor por bandas -
Certificados
ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C
CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
Certificado para aplicaciones marinas
UR C/US -
SIL
2
-
Montaje en armario
Montaje en armario
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados