Promass F tiene una larga reputación como dispositivo de alta precisión. Es adecuado para la más amplia gama de aplicaciones. Promass F 200 ofrece además una tecnología de dos hilos genuina y compatible con la industria. Esto permite una integración perfecta del sistema en las infraestructuras existentes. Otras ventajas son la alta seguridad de funcionamiento en zonas peligrosas gracias a un diseño intrínsecamente seguro (Ex ia) y la seguridad del proceso en todo momento que ofrece la tecnología Heartbeat.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones
Propiedades del equipo
Caudal másico: error de medición ±0,1 %
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Diámetro nominal: DN 8 a 80 (3/8 a 3")
Tecnología por lazo de corriente
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)
Ventajas
Máxima seguridad de proceso – inmune a las fluctuaciones y ambientes exigentes
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Cableado conveniente del equipo – compartimento de conexiones separado
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr. Endress+Hauser le ofreció la solución ideal con su caudalímetro "clamp-on" por ultrasonidos.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo. Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones.
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3").
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/interruptor) DC 18 a 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo. Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones.
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3").
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/interruptor) DC 18 a 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo. Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones.
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3").
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opción: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto, 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva) 4‐20 mA (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
18 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin pulsos/frecuencia/conmutación) 18 a 30 VCC (20 mA HART, 4‐20 mA) 9 a 32 VCC (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-TICK
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 sobre materiales NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .