Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Caudalímetros por ultrasonidos

Medición del caudal versátil y económica de gases y líquidos hasta en un diámetro DN 4000

Caudalímetros por ultrasonidos: detección de fugas
27 Productos
Filtrar X icon

Caudalímetros por ultrasonidos

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de los caudalímetros ultrasónicos

El caudal volumétrico de una amplia variedad de gases y líquidos puede medirse con fiabilidad, con un medidor de caudal ultrasónico, sin importar la conductividad eléctrica, la presión, la temperatura o la viscosidad.
En aplicaciones que requieren precisión trazable y garantizada, se prefiere la utilización de sensores por ultrasonidos en línea. Los sensores "clamp-on" por ultrasonidos, en cambio, se instalan en la pared exterior de la tubería y, por consiguiente, permiten también mediciones temporales o montaje a posteriori.

  • Para instalación renovada sin interrupción del proceso
  • Los fluidos agresivos pueden medirse sin dificultades, incluso bajo una presión elevada
  • Adecuados para tuberías de plástico, acero, hierro fundido o materiales compuestos (con o sin revestimiento)
  • Para diámetros de tubería hasta DN 4000 (156")

Sensores en línea

  • Precisión garantizada gracias a su calibración trazable en fábrica
  • Diseño robusto para aplicaciones industriales conforme a ASME y EN
  • Corto requisito de tramos rectos de entrada
  • Para tuberías hasta DN 300 (12")

Principio de medición de los caudalímetros por ultrasonidos

Nadar a contracorriente requiere más energía y más tiempo que nadar en el sentido del caudal. Este simple hecho es la base de la medición de caudal por ultrasonidos según el método del "tiempo de tránsito diferencial": este método utiliza dos sensores, situados en frente del otro en el tubo de medición. Cada sensor puede transmitir y recibir alternativamente señales ultrasónicas, mientras mide simultáneamente el tiempo de tránsito de la señal.

En cuanto el fluido en el tubo comienza circular, las señales se aceleran en la dirección del caudal, pero se retrasan en la dirección opuesta. El tiempo de tránsito diferencial, medido por los dos sensores, es directamente proporcional a la velocidad del caudal.

Ventajas

  • Medición independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad (para fluidos homogéneos)
  • Sección transversal de la tubería libre, sin pérdidas de carga
  • Sin piezas móviles, mantenimiento mínimo
  • Larga vida útil, sin efectos de abrasión o corrosión por el fluido
  • Diseño en línea o "clamp-on" para mediciones de caudal permanentes o temporales

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
download icon Descarga
document icon
Proline en la industria (eBook)
Productos innovadores para su negocio
download icon Descarga
document icon
Caudalímetro e instrumentos PDF, 3.1 MB
Caudalímetros e instrumentos FLOWSIC: una medición cuantitativa precisa que permite garantizar una facturación fiable y un control eficiente del proceso
download icon Descarga