Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición del nivel de conductividad

Detección puntual de nivel en líquidos conductores

Medición del nivel de conductividad

Detección de nivel por conductividad

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de la medición del nivel de conductividad

El interruptor conductivo proporciona una detección de nivel sencilla y segura en líquidos conductivos. Liquipoint es apto para una amplia gama de aplicaciones. No se precisa calibración y no existen partes móviles en el depósito - larga vida útil, funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos. Compruebe la amplia gama de interruptores conductivos y haga clic en el botón que sigue a continuación.

La detección de nivel por conductividad con Liquipoint es apta para aplicaciones diversas, desde el control de inventario (cantidad mínima) y la prevención de sobrellenado de depósitos, hasta el control a dos puntos y multipunto (control de bombeo).

Medición conductiva: Principio de medición

La resistencia entre dos electrodos de medición cambia con la presencia o ausencia de producto. En sondas de varilla única, la pared del depósito eléctricamente conductiva funciona como contraelectrodo.

Ventajas

  • Detección multipunto con una conexión a proceso
  • Instrumentación sencilla