Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 10 bar
(Vacío ... 145 psi)
Ámbito de aplicación
Solicap FTI77 es una sonda con cuchilla indicadora / de cable parcialmente aislada destinada a la detección de nivel de sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad debido a su compensación activa de la acumulación de suciedad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a numerosos certificados. Debido a su construcción sólida, se puede utilizar también en aplicaciones con cargas laterales muy elevadas (hasta 800 Nm, versión con cuchilla indicadora), temperaturas altas y productos abrasivos.
Para aplicaciones con cargas laterales muy elevadas (hasta 800 Nm en la versión con cuchilla indicadora), y en aplicaciones con productos abrasivos.
Conexiones a proceso: bridas y roscas
Span: 200 a 20.000 mm (20 a 787")
Temperatura: -50 a +400 °C (-58 a +752 °F)
Presión: -1 a +10 bar (-14,5 a +145 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL
Ventajas
Máxima seguridad y fiabilidad gracias a su diseño muy sólido para ciclos productivos rigurosos
Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón
Aplicación económica, fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados
Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo
Compensación activa de la acumulación de suciedad con tendencia a adherirse
Uso en sistemas de seguridad que requieren niveles hasta SIL2/SIL3
Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de cuchilla y a un modelo de cable fáciles de acortar
Vídeos
-
Detección de nivel capacitiva con compensación de adherencias activa.
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
Principio de medida
Sólido Capacitivo
-
Característica / Aplicación
Sonda de varilla parcialmente aislada / sonda de cuerda/soga para muy altas temperaturas
Alta carga lateral mecánica -
Especialidades
Longitud inactiva
Compensación activa de adherencias
Alta carga lateral
Sonda extraordinariamente robusta -
Suministro / Comunicación
19 ... 253 V CA
10 ... 55 V CC-PNP
19...253 V CA o 10...55 V CC
8/16 mA, 11 ... 36 V CC
PFM
A 3 hilos -
Temperatura ambiente
-50 °C ... 70 °C
(-58 °F ... 158 °F) -
Temperatura del proceso
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 10 bar
(Vacío ... 145 psi) -
Principales partes húmedas
Cerámica, 316L, acero
-
Resistencia a la tensión máxima
Cable: 20 kN
-
Conexión a proceso
Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
Bridas DN/ANSI/JIS -
Longitud del sensor
Cable: 0,5 ... 20 m
(1.6 ... 65 ft)
Pala plana: 0,2 m ... 1 m
(0.6 ... 3.3 ft)
Longitud inactiva: 0,1 m ... 1 m
(0.3 ... 3.3 ft) -
Comunicación
19-253 VAC 2 hilos
DC PNP
Relé DPDT
PFM
3 hilos
8/16 mA -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Componentes
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
3 hilos: FTC325 -
Límites de la aplicación
DK mín. 2.5
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios