Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Cualquiera
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Cualquiera
Ámbito de aplicación
La fuente de rayos gamma FSG61 es especialmente apta para aplicaciones de medición de nivel en depósitos con paredes gruesas, altas presiones o aplicaciones de medición de densidad con diámetros de tuberá grandes y rangos de densidad amplios gracias a su elevado poder de penetración.
Se utilizan isótopos radiactivos como fuentes de radiación gamma para la medición continua de niveles, densidades e interfases, así como para la detección de nivel puntual. La fuente radiactiva se monta en un contenedor de fuente radiactiva especial que permite la protección necesaria al mismo tiempo que proporciona un haz estrecho en una sola dirección, definido y prácticamente sin atenuación.
Ventajas
Construida especialmente según los requisitos de seguridad más estrictos:
normalmente clase C66646 para ISO 2919La fuente puntual en el contenedor de fuente radiactiva especial garantiza una manipulación sencilla y una instalación fácil
La elección de la actividad garantiza unas dosis optimizadas para su aplicación
Elevado poder de penetración incluso en las aplicaciones más exigentes
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
Documentación especial (SD)
Handling Instructions for Radioactive Sources
Handling Instructions
Definitions, Safety and Handling Instructions for Radioactive Sources
and Radioactive SolutionsEN ES 29/01/202107/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
29/01/2021
Tamaño del archivo:
602.8 KB
Nombre del archivo:
SD01739FA2_0221.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Whitepaper - Radiometric Solutions
Technologies for Desalters
Idioma:
Inglés
Versión:
13/11/2017
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
WP01068F00EN0117.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-
, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS
G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT
L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe
Approval agency: BV
Protection: Ex iIdioma:
Alemán
Versión:
20/10/2020
Tamaño del archivo:
617.8 KB
Nombre del archivo:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Metrología
Product family: Gammapilot, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Kazakhstan
Approvalagency: KazStandard
Approval number: 1254
Metrology type: MetrologyIdioma:
Ruso
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
12.7 MB
Nombre del archivo:
1254 Gammapilot FMG50 14.10.2021- 14.10.pdf
-