Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR51 - Radar

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR51

El sensor estándar para las demandas más exigentes en medición de nivel en líquidos

FMR51
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
  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura del proceso

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 40 m (131 ft)
    Con dinámica avanzada: 70 m (230 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C, PTFE, cerámica

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR51 para medición de nivel incluso en condiciones de proceso extremas, como alta temperatura y alta presión en los sectores industriales petrolero y químico. El radar sin contacto FMR51 ofrece la máxima fiabilidad gracias a un diseño de sensor patentado e innovador. Micropilot se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, capas de gases ni vapores. El acceso remoto a través de la aplicación SmartBlue está disponible.

Antena de trompeta para medición de nivel incluso en condiciones extremas.

  • Conexión a proceso: rosca, triclamp o brida

  • Temperatura: -196 a +450 °C (-321 a + 842 °F)

  • Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)

  • Rango de medida máximo: 40 m (131 pies), 70 m (230 pies) para una dinámica reforzada

  • Exactitud: ±2 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos.

  • Acceso remoto disponible a través de la aplicación SmartBlue.

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba de funcionamiento más fácil del mundo para SIL y WHG, para ahorrar tiempo y costes

  • La máxima seguridad gracias a su doble acoplamiento cerámico y separador estanco

Vídeos

  • Gama Extended

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    FLEX: Extended ©Endress+Hauser
    • Simple products

    • Easy to select, install and operate

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos estándar

    • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos especializados

    • Diseñados para aplicaciones exigentes

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    Variable

    Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Fundamental

    Satisfaga sus necesidades básicas de medición

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Lean

    Maneje los principales procesos fácilmente

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Extended

    Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Xpert

    Domine las aplicaciones más exigentes

    Excelencia técnica
    Simplicidad

    Variable

    Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products