Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 6 mm (0.24 in)
-
Temperatura del proceso
-60...+400°C
(-76...+752°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 160 bar abs
(Vacío ... 2.320 psi) -
Máx. distancia de medición
Estándar: 20 m (65 ft)
Antena plana en tubo tranquilizador: 38 m (125 ft) -
Principales partes húmedas
316L
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR54 está preparado para ser usado en aplicaciones a alta presión y temperatura, y con su antena plana de diseño especial, es particularmente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El radar sin contacto FMR54 se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva en líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las capas de gases o vapores.
Antena de trompeta o antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador.
Conexión a proceso: bridada
Temperatura: -196 a +400 °C (-76 a +752 °F)
Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)
Rango de medida máximo: 20 m (66 pies)
Exactitud: ±6 mm
Banda C: 6 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosión, protocolo de linealidad a 5 puntos, prevención contra sobrellenados WHG, SIL
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La máxima fiablidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
-
Principio de medición del Time-of-Flight
-
Animación que muestra la puesta en marcha del radar sin contacto Micropilot FMR5x y el radar guiado Levelflex FMP5x
-
Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura
-
Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking
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
Principio de medida
Nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Medición de nivel continua y sin contacto para uso en aplicaciones a alta presión y alta temperatura,
Antena de bocina o planar -
Especialidades
Heartbeat Technology,
SIL 2 según IEC 61508,
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
HistoROM,
Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
A 4 hilos (HART)
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Frecuencia
Banca C (~6 GHz)
-
Precisión
+/- 6 mm (0.24 in)
-
Temperatura ambiente
-50...+80 °C
(-58...+176 °F) -
Temperatura del proceso
-60...+400°C
(-76...+752°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 160 bar abs
(Vacío ... 2.320 psi) -
Principales partes húmedas
316L
-
Conexión a proceso
Brida:
DN80...DN300,
ASME 3"...12",
JIS 10K, 20K -
Máx. distancia de medición
Estándar: 20 m (65 ft)
Antena plana en tubo tranquilizador: 38 m (125 ft) -
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000 -
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Opciones
Indicador,
Parametrización personalizada,
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
Sin PWIS,
Aislador estanco al gas -
Límites de la aplicación
El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la
aplicación
Espacio libre con tubuladura:
FMR51, FMR52, FMR53
Tubo tranquilizador con válvula de bola:
FMR51, FMR52
Requisitos higiénicos:
FMR52, FMR53
316L o aleación C no resistente:
FMR52, FMR53
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados