Resumen de especificaciones
-
Precisión
–50 … 75 °C: <0,5 K
(–58 … 167 °F: <0,9 °F)
75 … 150 °C: <0,65 K
(167 … 302 °F: <1,2 °F) -
Rango de temperatura de operación
–50 … 150 °C (–58 … 302 °F)
Ámbito de aplicación
La eficiencia económica, el uso óptimo del espacio, un funcionamiento fiable, y una instalación y puesta en marcha fáciles son características de una tecnología de medición de procesos moderna. El termostato cumple absolutamente todos estos requisitos. Diseñado para una medición y monitorización de temperaturas de proceso seguras, permite seleccionar entre una o dos salidas de conmutación o bien una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada. Los sensores de película fina integrados a prueba de vibraciones garantizan la fiabilidad más elevada.
Termostato para la monitorización, indicación y control de las temperaturas de proceso en un rango de -50 a 150 °C (-58 a 302 °F). Thermophant T TTR 31- con conexiones roscadas o acoplamientos.
Variantes de la electrónica:
Una salida de conmutación PNP
Dos salidas de conmutación PNP
2 x salidas de conmutación PNP o una salida de conmutación PNP y una salida (activa) 4 a 20 mA
Ventajas
Electrónica de conmutación integrada para una monitorización y control descentralizados y económicos
Alto nivel de reproductibilidad y estabilidad a largo plazo
Control de funciones e información en campo gracias al indicador LED o digital
Sensor de temperatura estable a largo plazo hecho de platino (Pt100 clase A según IEC 60751)
Una gran exactitud y unos tiempos de respuesta cortos para todo el rango de temperaturas ambiente
Manejo e indicación también desde PC y FieldCare o el software de configuración ReadWin 2000
Adaptado a la norma DESINA
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Principio de medida
Interruptor de temperatura
-
Característica / Aplicación
Termostato inteligente con sensor Pt100 (Clase A)
Conforme a DESINA -
Suministro de energía auxiliar
12 … 30 V CC
-
Precisión
–50 … 75 °C: <0,5 K
(–58 … 167 °F: <0,9 °F)
75 … 150 °C: <0,65 K
(167 … 302 °F: <1,2 °F) -
Desviación a largo plazo
<0,1 K/a (<0,2 °F/a)
-
Rango de temperatura de operación
–50 … 150 °C (–58 … 302 °F)
-
Conexión a proceso
conexión roscada y clamp
-
Pista
Sin definir
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados