Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Termostato higiénico TTR35

Thermophant T TTR35
Termostato

Termómetro RTD métrico compacto con salida de conmutación para aplicaciones higiénicas

TTR35
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
Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Interruptor de temperatura

  • Característica / Aplicación

    Termostato inteligente con sensor Pt100 (Clase A)
    para aplicaciones higiénicas
    conforme a FDA

  • Suministro de energía auxiliar

    12 … 30 V CC

  • Precisión

    –50 … 75 °C: <0,5 K
    (–58 … 167 °F: <0,9 °F)
    75 … 150 °C: <0,65 K
    (167 … 302 °F: <1,2 °F)

  • Desviación a largo plazo

    <0,1 K/a (<0,2 °F)

  • Rango de temperatura de operación

    –50 … 150 °C (–58 … 302 °F)

  • Conexión a proceso

    conexiones higiénicas