Pressure-triggered safety valve for critical thermometer applications
Industrial processes often involve hazardous or explosive substances, requiring robust safety mechanisms to minimize risks. Over time, thermowells can develop cracks due to abrasion or corrosion, potentially allowing hazardous materials to escape during active processes or maintenance. The patented Dual Seal feature included in iTHERM ModuLine industrial thermometers provides an additional safety barrier in the event of thermowell failure or breakage.
Increased plant safety with the second process barrier
Dual Seal technology available for iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152
Increased plant safety with the second process barrier
Dual Seal technology available for iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152
Benefits
No risk of hazardous leakages
Increased safety for maintenance personnel, plant and environment
Health monitoring & signal to PLC in case of activation
Additional health information from measurement device
Immediate sealing for containment of hazardous media
The Dual Seal mechanism detects a potential loss of thermowell integrity and immediately seals off the sensor insert, preventing the leakage of process medium into the terminal head, cabinet or environment. The temperature transmitter relays the message of the thermowell breakage to the process control system. This information is then used to bring the plant to a safe condition and prevent danger to people and the environment.
PrecisiónClase AA conforme a IEC 60751 Clase A conforme a IEC 60751 Clase B conforme a IEC 60751 Clase especial o estándar conforme a ASTM E230 Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2
Tiempo de respuestael mejor tiempo de respuesta con termopozo t90 que comienza por debajo de los 10 s según la configuración
Máx. presión de proceso (estática)según la configuración hasta 100 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 QuickSensTF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F) Termopar: Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F) Tipo J hasta 800 °C (1472 °F) Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 4.500,0 mm (177")
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandaup to 1.500,0 mm (59,06'')
Sonda de temperatura de tipo imperial RTD/TD con termopozo de barra taladrada para una amplia gama de aplicaciones industriales
No disponible en su región
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demanda84"
Descargas
Explorar otros recursos
Mejora de la seguridad en la producción de polímeros
El iTHERM ModuLine TM131, con tecnología Dual Seal, no solo proporciona una segunda barrera de proceso, sino que también indica la presencia de fallos, lo que garantiza la seguridad del personal operativo.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .