Célula de medición cerámica Ceraphire
Tecnología de sensores Endress+Hauser
La cerámica es uno de los materiales más duros del mundo. El sensor cerámico capacitivo Ceraphire de Endress+Hauser contiene un 99,9% de cerámica pura y es una célula de medición en seco sin fluidos de relleno. El sensor ofrece una alta precisión y es muy resistente a la corrosión y la abrasión. El sensor Ceraphire también ofrece la máxima adaptación para aplicaciones con vacío, y además, picos de presión de hasta 40 veces el rango nominal del sensor no alteran la medición.
Ventajas
El sensor cerámico Ceraphire garantiza un alto rendimiento de las señales de medición y una elevada protección contra sobrecargas
Resistente a la corrosión
Resistente a la abrasión
Sin difusión de hidrógeno
Sin posibilidad de dañar el diafragma
Sin contaminación del medio al ser una célula sin aceite de relleno.
No requiere los costosos materiales de aleaciones para el diafragma