Calibración de Caudal en planta
Ahorre tiempo, reduzca costes y mejore la precisión y la calidad de su proceso
En 2011 Endress+Hauser introdujo en España su servicio de calibración mediante banco móvil que permite realizar calibraciones en planta, trazables o acreditadas ENAC
(ISO17025). Desde entonces, cientos de clientes se han beneficiado de las múltiples ventajas que ofrece este servicio. En concreto, en el año 2022 calibramos más de 1.200 caudalímetros.
Para garantizar la alta repetibilidad de un proceso, se requieren niveles máximos de precisión y de control de procesos. La calibración es, por tanto, un aspecto muy importante en el ciclo de vida de un instrumento.
Ventajas
Posibilidad de calibrar sus equipos directamente en sus instalaciones y en menos de 2 horas (por equipo)
Ahorro de tiempos de transporte y envío
Optimización de la calidad de su producto y disponibilidad del proceso
Reducción de los tiempos de parada
Características técnicas
Calibración de caudalímetros Endress+Hauser y de otros fabricantes
Caudalímetros desde DN04 hasta DN80
Precisión del banco ± 0.15% (según condiciones de calibración)
Rango de caudal a calibrar desde 0,2 hasta 30 m3/h de manera autónoma (con la unidad de bombeo) y hasta 70 m3/h con toma de agua independiente.
Descargas
-
Calibración de caudal in situ
Sus caudalímetros calibrados en menos de una hora
Idioma:
Español
Tamaño del archivo:
514.4 KB
Nombre del archivo:
CP00200H_Banco calibracion caudal_rectificado.pdf