Proteger la salud con agua limpia
Desinfección y monitorización del agua potable
La desinfección del agua potable es esencial para proteger la salud y la seguridad. Esta se basa en un proceso sujeto a una amplia variedad de directrices y valores de alarma. A fin de garantizar que los valores de alarma se mantienen siempre dentro de los valores óptimos, NSI-Technik presta su apoyo al departamento de patología del Hospital universitario de Wurzburgo con un panel de desinfección de Endress+Hauser.

Resultados
Medición en continuo fiable
Un funcionamiento intuitivo que evita errores de medición
Costes de proceso y mantenimiento reducidos al mínimo
La contaminación microbiana del agua potable presenta un riesgo grave para la salud. Si, además hay factores agravantes, es importante poder confiar en sistemas que permitan monitorizar el proceso de desinfección. Aunque la desinfección del agua reduce la cantidad de gérmenes, una sobredosis de desinfectante puede ser perjudicial para la salud humana. La infraestructura de agua potable del departamento de patología del Hospital Universitario de Wurzburgo combate la contaminación microbiana de manera efectiva.
Nuestra solución

Para capear los desafíos asociados a la medición manual, se puede utilizar una solución de medición automatizada que registra y almacena los valores medidos en formato digital. Este objetivo puede alcanzarse de manera muy económica utilizando un panel de análisis del agua para monitorizar los valores de cloro y, de este modo, crear una solución de monitorización de la desinfección del agua potable que no solo sea segura y esté exenta de peligros para la salud, sino que también sea altamente eficiente.