Máxima precisión en la descarga de asfalto
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos
Para alcanzar la máxima precisión de medición en la descarga de asfalto estándar viscoso desde barcos y camiones cisterna, Grisard Bitumen AG, en el puerto de Auhafen Muttenz, cerca de Basilea (Suiza), confía en Proline PromassQ 300. El equipo de medición Coriolis está ahora disponible con un diámetro nominal de hasta DN 250 (10") y proporciona un enorme impulso a la eficiencia de costes del proceso de entrega.
El resultado
Excelente precisión de medición para la medición fiscal
La reducción de la pérdida de carga gracias a la revolucionaria tecnología de medición de 4 tubos permite realizar operaciones de descarga rentables
Hasta un 25 % más de caudal en la misma cantidad de tiempo (para DN de 150 a 250 [de 6 a 10"])

"Promass de Endress+Hauser destaca por sus excelentes resultados de medición, la baja exigencia de mantenimiento y la fiabilidad del proceso a pesar de la alta viscosidad del afalto".
Grisard Bitumen AG
El desafío
El asfalto estándar, que se entrega por barco o por tren, se descarga en la terminal y se bombea a tres depósitos de almacenamiento a través de tuberías calentadas a +160 °C (320 °F). A efectos de facturación con el proveedor, es fundamental que los resultados en el punto de medición de la descarga sean lo más exactos posible para poder conciliarlos con la medición de verificación.
Nuestra solución
Tras el cambio de Grisard Bitumen AG al PromassQ 500 DN 80 (3") en la estación de carga, con excelentes resultados, la compañía aprovechó la oportunidad que ofrecía la construcción de una nueva línea para optimizar sus procesos. De nuevo, Grisard Bitumen AG se decidió por Promass Q, que también está disponible con la revolucionaria tecnología de 4 tubos.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .