Alta disponibilidad de planta en la producción de hidrógeno
Por qué la medición de la presión en el reformador de vapor se lleva a cabo de forma fiable y sencilla en Messer Industriegase
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental. Los equipos de medición de Endress+Hauser satisfacen todos los desafíos asociados a la producción de hidrógeno gracias a la membrana recubierta en oro, entre otras características. Son fiables y proporcionan funciones fáciles de usar, lo que los hace fáciles de manejar por el equipo de Messer.
Ventajas
Alta disponibilidad de planta
Una medición precisa y fiable incluso en rangos de presión muy pequeños
Ahorro de tiempo, ya que los equipos son fáciles de operar
Mínima formación necesaria
Intervalos de mantenimiento ampliados
Desafío del cliente
El proceso de reformado por vapor requiere una medición precisa de la presión. En este procese se generan temperaturas de hasta 900 °C durante la producción y presiones de hasta 200 bar durante el llenado. La presión en el horno reformador a menudo se encuentra en el rango milibárico. La difusión de hidrógeno, a su vez, supone un reto complejo. Los átomos de hidrógeno pueden penetrar la membrana metálica de los sensores llenados de aceite. A continuación, se pueden formar burbujas en el fluido de llenado. Lo que causa un desplazamiento del punto cero y, a la larga, puede provocar una avería.
Nuestra solución
Los sensores de presión y de presión diferencial utilizados en la producción de hidrógeno de Messer son el Cerabar PMP71B y el Deltabar PMD75B. Endress+Hauser ha instalado manómetros en el reformador de vapor de Messer que cumplen los requisitos específicos de la producción de hidrógeno:
Un recubrimiento de oro de 25 µ de espesor evita la difusión de hidrógeno a través de la membrana hacia dentro de la célula de presión.
Los equipos se monitorizan automáticamente sin necesidad de interrumpir las operaciones de planta.
Un asistente digital guía a los usuarios a través de la puesta en marcha, el mantenimiento y el test de prueba SIL.
La conexión Bluetooth proporciona un cómodo acceso al equipo.