Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Panel de análisis de agua para consumo en Grand Belfort, Francia

Equipos modulares fiables para la monitorización continua de la calidad del agua

Cuando se trata de garantizar la calidad del agua potable, algunos parámetros de análisis son críticos y tienen un papel principal en la monitorización de la eficacia del proceso de tratamiento. Por ello resulta inevitable efectuar una monitorización continua de estos parámetros durante las diferentes etapas de la producción de agua potable. Estas incluyen la monitorización del cloro, la turbidez, el oxígeno disuelto y la conductividad, en conformidad con el proceso de remineralización efectuado en planta.

Planta de tratamiento de aguas en Belfort, Francia ©Endress+Hauser

La planta de tratamiento de agua para consumo en Grand Belfort, Francia

Información sobre la instalación y puesta en marcha de los paneles de análisis físico-químico de Endress+Hauser en la planta de tratamiento de agua para consumo de Grand Belfort

Resultados

  • Solución a medida adaptada a las necesidades regionales

  • Ahorro de tiempo y productividad mejorada gracias a la monitorización en tiempo real de los parámetros relevantes

  • Menos pérdidas de agua a pesar de la instalación de derivaciones de bypass

  • Conformidad con los estándares de calidad del agua que exige la legislación francesa

Los paneles de análisis cumplen todos los requisitos que requieren los trabajos de tratamiento de agua de Belfort.

Queríamos unos equipos que fueran capaces de generar alarmas, proporcionar comunicación constante y, lo más importante, avisarnos en caso de problemas con un parámetro.

Laurent Godot, Director
Estación de tratamiento de agua para consumo de Grand Belfort

La situación inicial en Belfort

La planta de agua potable en Grand Belfort suministra agua potable a más de 18750 hogares del oeste de Francia, lo que significa que no puede tolerarse ninguna infracción de los requisitos legales. Los paneles de análisis de Endress+Hauser ofrecen una solución a medida que satisface plenamente las necesidades de los equipos conectados en red para generar alarmas con fiabilidad y la posibilidad de monitorizar directamente la producción de agua para consumo.

Nuestra solución

Equipado con once paneles de análisis, el paquete de sensores de medición instalado monitoriza muy de cerca el proceso de producción de agua para consumo en la planta de Grand Belfort. Los paneles ofrecen una solución única para garantizar en tiempo real que el proceso de tratamiento de aguas se desarrolla correctamente. Fueron creados específicamente para cada estación de instalación. Los sensores instalados permiten monitorizar los parámetros clave en cada etapa del proceso de tratamiento.

Equipos instalado en los paneles: