Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
1 analógica 4...20 mA
-
Salida
1 colector abierto
-
Pantalla
LCD de 20 mm (0.79")
5 dígitos
Gráfico de barra
Indicador de texto simple -
Fuente de alimentación
Alimentado por lazo
Ámbito de aplicación
El indicador muestra la señal medida en una pantalla retroiluminada de grandes dimensiones. Un gráfico de barras adicional proporciona una vista general rápida del proceso y en un campo de textos sencillos se visualiza información adicional, como las unidades de ingeniería o una etiqueta (TAG). Las infracciones de los valores de alarma también se señalizan y se puede conmutar una señal de colector abierto. No se requiere tensión de alimentación separada, el indicador se alimenta directamente del lazo de 4...20 mA. El cabezal está disponible en aluminio y en acero inoxidable, así como con una homologación opcional Ex d.
Unidad de indicación controlada por microcontrolador en cabezal de campo de una sola cámara y con pantalla LC iluminada. El rango de medida, el punto decimal y el offset del indicador se pueden configurar fácilmente con tres teclas del dispositivo con la caja abierta o mediante un PC provisto del software Fieldcare.
Ventajas
Indicador de valores medidos de 4 a 20 mA
Indicador de 5 dígitos de valores medidos con dimensiones, gráfico de barras y retroiluminación
No se requiere una fuente de alimentación externa
Versiones: cabezal de fundición inyectada de aluminio o cabezal de acero inoxidable:
Operación simple mediante tres teclas; o configuración con software para PC FieldCare; o configuración sin tensión de alimentación utilizando la caja de configuración
Certificaciones internacionales; aprobación naval.
Permite que el protocolo de transmisión HART® se trasmita sin obstáculos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Principio de medida
Indicadores alimentados por lazo
-
Principio de medición
Indicador de campo alimentado por lazo
-
Función
Indicador
-
Pantalla
LCD de 20 mm (0.79")
5 dígitos
Gráfico de barra
Indicador de texto simple -
Fuente de alimentación
Alimentado por lazo
-
Tipo de señal de entrada
1 analógica 4...20 mA
-
Salida
1 colector abierto
-
Funciones de software
Sin definir
-
Certificados
Área exenta de peligro
ATEX
CSA
FM
EAC
IECEx
NEPSI
TIIS -
SIL
Sin definir
-
Montaje en armario
Campo
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados