Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
El medidor de proceso indica, analiza y calcula los valores de medición analógicos. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
El medidor de armario RIA45 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado. Todos los valores medidos y calculados están disponibles como fuente de señal para el indicador, las salidas, los relés y la interfaz.
Ingeniería y construcción de equipos e instalaciones
Salas y armarios de control
Laboratorios
Registro y supervisión de procesos
Control de procesos
Ajuste y conversión de señales
Ventajas
Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada
La instalación y la monitorización de equipos en una planta de amoníaco presentan desafíos importantes. Engie Energía utiliza soluciones tecnológicas avanzadas, como equipos de comunicación remota en áreas peligrosas.
El caudalímetro Proline Promass E 300 y el controlador de dosificación RA33 automatizan la dosificación de agua en la ósmosis inversa, con una precisión inferior al 0,2 %.
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .