Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs
(Vacío ... 1.450 psi)
Ámbito de aplicación
Liquicap FTI52 es una sonda de cable para detección de nivel en aplicaciones de líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias. También se usa para la detección de interfases y espuma en líquidos conductivos. Gracias a su compensación activa de la acumulación de suciedad, FTI52 ofrece la máxima fiabilidad y es apto para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus certificados internacionales. Las partes en contacto con el producto están hechas de materiales resistentes a la corrosión de la lista de la FDA, lo que garantiza un elevado estándar de seguridad.
Para líquidos que tienden a formar adherencias. Detección de interfases de líquidos diferentes. Control a dos puntos (control de bombeo) con una sola conexión a proceso. Detección de espuma en líquidos conductivos.
Conexiones a proceso: bridas, roscas y conexiones a procesos higiénicos
Temperatura: -80 a +200 °C (-112 a +392 °F)
Presión: de vacío a +100 bar (de vacío a +1.450 psi)
Longitud del sensor: 12 m (39 ft)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones sanitarias, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón
Medición fiable y segura gracias a la compensación de adherencias activa
Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones
Tiempo de reacción corto
Partes en contacto con el producto hechas de materiales resistentes a la corrosión de la lista de la FDA
Protección contra sobretensiones de dos etapas
Sin necesidad de recalibración tras remplazar la electrónica
Vídeos
-
Detección de nivel capacitiva con compensación de adherencias activa.
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
Principio de medida
Líquido Capacitivo
-
Característica / Aplicación
Sonda capacitiva de soga
-
Especialidades
Detección de Interfaz
Detección de espuma -
Temperatura ambiente
-50 °C ... +70 °C
(-58 °F ... +158 °F)
Con carcasa separada:
-50 °C ... +120 °C
(-58°F ... +248 °F) -
Temperatura del proceso
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs
(Vacío ... 1.450 psi) -
Principales partes húmedas
Material de aislamiento: FEP, PFA
316 -
Conexión a proceso
G 3/4 ... 1 1/2
NPT 3/4 ... 1 1/2
Brida desde DN25.../ANSI 1".../JIS 10K... -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios
Acoplamiento de lácteos
Montaje a ras -
Longitud del sensor
Longitud total de la sonda: máx. 12m (39 ft)
-
Comunicación
2 hilos 19-253 VAC
3 hilos
PFM
Relevador DPDT
DC-PNP
8/16 mA -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
Prevención contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobación marítima
GL/ABS/DNV
-
Opciones
Longitud inactiva
Compensación de acumulación activa
Carcasa separada -
Componentes
Transmisor
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
3-cable:
FTC325 -
Límites de la aplicación
Note la reducción de potencia de presión y temperatura.
Observe la constante dieléctrica (DK) para medio no conductor.
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados