Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2mm + 0.17% de la distancia medida
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
o 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
o 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0,7 bar...1,5 bar abs
(10 psi...22 psi) -
Máx. distancia de medición
45 m (148 pies)
-
Principales partes húmedas
UP (poliéster no saturado)
Silicón / Espuma PE (80°C / 176°F)
Silicón / acero inoxidable (150°C / 302°F))
Ámbito de aplicación
El sensor ultrasónico FDU95 para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de sólidos desde pulverulentos hasta granulados de grano grueso. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo para sólidos: 45 m (148 pies).
Sensor para medición de nivel continua, no invasiva de sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. Típicamente se usa para mediciones en estructuras de poca altura.
Conexión a proceso: roscada
Temperatura: -40 a +80 °C o +150 °C (-40 a +176 °F o +302 °F)
Presión: +0,7 a +1,5 bar (+10 a +22 psi)
Rango de medida máximo para sólidos: 45 m (148 pies).
Distancia de bloqueo: 0,7 m / 80 °C (2,3 pies), 0,9 m / 150 °C (2,9 pies)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Sensor de temperatura integrado para la corrección del tiempo de retorno. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura
Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
(hasta 300 m)Bajo nivel de formación de adherencias gracias al efecto de la función de autolimpieza
Detección automática de sensores integrada para transmisores FMU90/FMU95, para una puesta en marcha sencilla
Resistencia a las condiciones climatológicas y a prueba de inundaciones (IP68)
El método de medición no invasivo minimiza los requisitos operativos
Certificados internacionales disponibles para zonas clasificadas Ex por materiales pulverulentos y gases