Resumen de especificaciones
-
Precisión
repetitividad 0,1%
-
Temperatura del proceso
-80°C...200°C
-112°F...392°F -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs
(Vacío ... 1.450 psi) -
Máx. distancia de medición
0.42 m ... 10.0 m
(1.38 pies ... 33 pies) -
Principales partes húmedas
Material de aislamiento: FEP,PFA
316L
Ámbito de aplicación
Liquicap FMI52 es una sonda de cable fiable completamente aislada para la monitorización de nivel en continuo en líquidos, en particular en depósitos pequeños, con productos con tendencia a formar adherencias y temperaturas muy altas; especialmente para rangos de medición amplios. La medición es independiente de la constante dieléctrica (cd). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección remota de valores de medición utilizando la tecnología de Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.
El equipo es independiente del valor de la constante dieléctrica (cd) del líquido a partir de conductividades de 100 μS/cm y permite la medición de diversos líquidos sin necesidad de calibración.
Conexiones a proceso: bridas y roscas
Presión de proceso: de vacío hasta +100 bar (de vacío hasta 1.450 psi)
Rango de medida: 0,42 a 10,0 m (1,38 a 33 pies)
Temperatura: -80 a +200 °C (-112 a +392 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
También es usado en sistemas de seguridad que requieren seguridad funcional según SIL2 de acuerdo con IEC 61508
Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones
No necesita calibración (preconfigurado de fábrica). No necesita calibración para productos con valores de conductividad de 100 μS/cm y superiores
Materiales en contacto con el proceso resistentes a la corrosión
Configuración local guiada por menú desde el indicador (opcional)
Protección contra sobretensiones de dos etapas
Vídeos
-
Medición de nivel capacitiva con compensación activa de adherencias
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
Principio de medida
Capacitivo
-
Característica / Aplicación
Sonda de soga completamente aislada, para condiciones de proceso estándar y extremas (temperatura, presión)
-
Medición de interfaz
Interfases líquido/líquido, también con capas de emulsión
-
Especialidades
Longitud inactiva
Calibrado de fábrica
corto tiempo de respuesta al cambiar el valor -
Suministro / Comunicación
12-36V DC HART
PFM -
Precisión
repetitividad 0,1%
-
Error de linealidad para líquidos conductivos
<0,5%
-
Temperatura ambiente
-50°C...+70°C
-58°F...+158°F -
Temperatura del proceso
-80°C...200°C
-112°F...392°F -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs
(Vacío ... 1.450 psi) -
Principales partes húmedas
Material de aislamiento: FEP,PFA
316L -
Conexión a proceso
G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 3/4", NPT 1, NPT1 1/2"
Brida desde DN25.../ANSI 1".../JIS... -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios
Acoplamiento de lácteos
Sello montado a ras -
Longitud del sensor
Longitud total: 6m (20ft)
Longitud inactiva: máx.. 2m (7ft) -
Máx. distancia de medición
0.42 m ... 10.0 m
(1.38 pies ... 33 pies) -
Comunicación
4...20mA HART
PFM -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobaciones higiénicas
EHEDG
-
Aprobación marítima
GL/ABS/DNV
-
Opciones
Carcasa separada
junta de sonda hermética al gas -
Límites de la aplicación
Cambiante, medios
no conductores, conductividad
< 100 μS/cm
Observe la reducción de presión y temperatura
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados