Resumen de especificaciones
-
Precisión
–50 … 75 °C: <0,5 K
(–58 … 167 °F: <0,9 °F)
75 … 150 °C: <0,65 K
(167 … 302 °F: <1,2 °F) -
Rango de temperatura de operación
–50 … 150 °C (–58 … 302 °F)
Ámbito de aplicación
La rentabilidad, un uso óptimo del espacio, el funcionamiento fiable y la puesta en marcha sencilla son indicativos de una tecnología de medición de proceso moderna. El termostato satisface completamente estos requisitos para las industrias de los alimentos y las bebidas así como de las ciencias de la vida. Está diseñado para una monitorización segura de las temperaturas de proceso y permite seleccionar entre una o dos salidas de conmutación así como una salida de conmutación y una salida analógica estándar. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.
Termostato para la monitorización, visualización y control de las temperaturas de proceso en un rango de -50 a +150 °C (-58 a +302 °F), opcional para TTR35 con cuello: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F) . Thermophant T TTR35 - para aplicaciones sanitarias.
Variantes de la electrónica:
Una salida de conmutación PNP
Dos salidas de conmutación PNP
2 salidas de conmutación PNP o una salida de conmutación PNP y de 4 a 20 mA de salida (activa)
Ventajas
Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos
Autorización 3A
Control del funcionamiento e información en campo gracias los LED y a un indicador digital
Sensor de temperatura estable a largo plazo realizado de platino (Pt100 clase A según IEC 60751)
Una gran exactitud en todo el rango de temperatura y un tempo de respuesta corto
Funcionamiento y visualización asimismo con PC y el software de configuración FieldCare o ReadWin 2000
Cumple las normas de DESINA
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Principio de medida
Interruptor de temperatura
-
Característica / Aplicación
Termostato inteligente con sensor Pt100 (Clase A)
para aplicaciones higiénicas
conforme a FDA -
Suministro de energía auxiliar
12 … 30 V CC
-
Precisión
–50 … 75 °C: <0,5 K
(–58 … 167 °F: <0,9 °F)
75 … 150 °C: <0,65 K
(167 … 302 °F: <1,2 °F) -
Desviación a largo plazo
<0,1 K/a (<0,2 °F)
-
Rango de temperatura de operación
–50 … 150 °C (–58 … 302 °F)
-
Conexión a proceso
conexiones higiénicas
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados