TMT162 con display retroiluminado
Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K (HART)
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F (HART)
(Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
(Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)
Ámbito de aplicación
Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos. El transmisor remoto configurable transfiere y monitoriza las señales convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y termopares, así como las señales de resistencia y tensión mediante un protocolo de comunicación HART®, FOUNDATION Fieldbus™, PROFIBUS® PA seleccionable. Muestra las señales en su propio indicador retroiluminado. Un cabezal de campo posibilita opcionalmente una conexión directa para zonas de procesos exigentes y también para aplicaciones sanitarias.
Entrada universal apta para termómetros de resistencia (RTD), termopares (TC), termorresistencias (Ω) y transmisores de tensión (mV)
Protocolo HART® para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA. Operación del transmisor mediante las consolas Field Xpert SFX350/370, la consola de campo 475 o por control remoto desde el PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Opcional: cabezal de acero inoxidable para aplicaciones sanitarias o zonas clasificadas Ex d
Ventajas
Alta fiabilidad en entornos industriales exigentes gracias a un cabezal compacto de doble compartimento, y una electrónica completamente encapsulada
Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y el estado del equipo
Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE107
Certificados internacionales como FM, CSA (IS, NI, XP y DIP) y ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos) aprobación naval.
Certificado SIL según IEC 61508:2010
Aislamiento galvánico 2 kV (entrada del sensor / salida de corriente)
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
Principio de medida
Transmisor de campo
-
Entrada
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Salida
FOUNDATION Fieldbus H1
PROFIBUS PA -
Suministro de energía auxiliar
11,5 … 42 V CC
Ex ia: 11,5 … 30 V CC
FOUNDATION Fieldbus:
9 … 32 V CC
Ex ia: 10,5 … 24 V CC
PROFIBUS PA:
9 … 32 V CC
Ex ia: 10,5 … 24 V CC -
Comunicación
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Instalación
en campo
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K (HART)
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F (HART)
(Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
(Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA) -
Aislamiento galvánico
sí
-
Certificación
Homologación UL Comp
FM IS, NI I/1+2/ABCD
CSA IS, NI I/1+2/ABCD
ATEX II1G Ex ia IIC T6
ATEX II2G Ex d IIC T6
ATEX II3G Ex nA IIC T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6
ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
FM+CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
CSA universal
IECEx Ex d IIC T6 Gb
IECEx Ex ia, Ex d
NEPSI Ex ia IIC T4-T6
NEPSI Ex nA II T4-T6
NEPSI Ex d IIC T4-T6
TIIS Ex ia IIC T4
TIIS Ex ia IIC T6
TIIS Ex d IIC T6
Certificado para aplicaciones marinas solo para protocolo HART
SIL2/3 solo para protocolo HART
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados