Dicho tubo de protección está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, incluso para las aplicaciones sanitarias. Por defecto, se dispone en tuberías y depósitos o recipientes, en los que el acoplamiento al proceso pueda hacerse por roscado o soldadura. Debido a su diseño constructivo, se puede utilizar con distintos tipos de sondas de temperatura, como sondas compactas de temperatura, así como con portasondas sin tubo de protección o sondas de cable, generalmente para un diámetro de inserción de 6 mm.
El tubo de protección TW251 está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, entre ellas incluso las aplicaciones sanitarias.
Ventajas
El racor de compresión permite la sustitución de las sondas defectuosas sin que sea necesario interrumpir el proceso en marcha
En la estructura del pedido, es posible seleccionar de modo estándar distintas conexiones a proceso: roscadas (G ½", G ¼", NPT ½", ...); soldadas (forma cilíndrica, esférica)
Están disponibles casquillos para el racor de compresión realizados en PTFE o SS 316
El certificado de materiales 3.1.B (según la norma EN 10204) puede seleccionarse directamente en la estructura del pedido del producto
Monitorización de la temperatura del sistema de enfriamiento de aire en centrales hidroeléctricas: iTHERM ModuLine TST434B, la solución ideal para medir la temperatura ambiente
Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura, por lo que es esencial medir con precisión la temperatura en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.
Nuestra sonda de temperatura no invasiva puede adaptarse fácilmente a las tuberías existentes e integrarse sin dificultad en el sistema de control, facilitando así un funcionamiento en espera eficiente de un turbogrupo.
Thermowell for temperature sensors omnigrad TW251 Thermowell for general applications Integrated compression fitting Threaded or weld-in process connection
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .