Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET
PROFINET es apto para las necesidades de su proceso
Usar PROFINET permite al usuario acceder a información de valor añadido de equipos de multivariables. Por ejemplo, el caudal másico, la densidad, la temperatura, la configuración del totalizador, así como los diagnósticos, pueden entregarse mediante un solo cable. Además, se puede ahorrar un 40% mediante el tiempo de puesta en marcha reducido. El tiempo empleado en la identificación del lazo, integración de equipos y ajuste de lazos de proceso puede reducirse un 25%.
¿Cuáles son los beneficios clave de utilizar Industrial Ethernet?
Para ingenieros:
Eficiencia de ingeniería maximizada, p. ej. reduciendo costes de integración de sistemas.
Tiempo de puesta en marcha minimizado, p. ej. configurando todos los equipos directamente desde el sistema.
Para operadores y personal de mantenimiento:
Rendimiento operativo aumentado, p. ej. proporcionando datos a tiempo real más completos.
Procesos de mantenimiento mejorados, p. ej. accediendo directamente a los diagnósticos de equipo.
Puntos destacados
Todos los equipos PROFINET de Endress+Hauser con certificación PI para garantizar perfecta interoperabilidad.
Driver de equipo (GSD) directamente almacenado en el equipo.
Módulos definidos e información bien estructurada disponible dentro del sistema de control
como texto claro.
Reconocimiento inmediato de equipos como nodo de red.
Servidor web integrado para diagnósticos y acceso remoto.
Asistencia al mantenimiento predictivo proporcionando datos de diagnóstico fiables según NAMUR NE 107.
Registros de encendido para la configuración automática en el intercambio de equipos.
Las ventajas
Servidor web:
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software adicional.
Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso.
Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.
Fácil utilización:
Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo.
Usabilidad óptima mediante parametrización guiada.
Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.
EtherNet/IP unifica las redes de automatización
Escalabilidad en su planta.
Flexibilidad y modularidad en sus instalaciones.
Accesibilidad completa a sus datos.
Transparencia para la información de los equipos de campo desde el taller hasta la sala de control.
Protección de sus inversiones con la integración de todas sus redes de proceso.
Apertura con PROFINET
Los estándares IEC 61158 y IEC 61784-2 proporcionan una base completa, abierta, independiente del fabricante y estable para sus inversiones.
La tecnología está contrastada en la práctica con una base instalada de más de 12 millones de equipos en todo el mundo.
Los productos PROFINET se deben probar y certificar en laboratorios independientes acreditados por la Organización de usuarios de PROFIBUS y PROFINET (PI).
Para una información detallada: www.profinet.com
PROFINET transforma sus datos en información
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
Descargas
-
Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET
Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET. Transforme sus datos en información.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: