Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas.

Transmisor de 1 canal
Liquiline M CM42

Equipo de campo a 2 hilos para zonas sin y con peligro de explosiones en las industrias química, biológica y alimentaria

CM42
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    ISFET

  • Aplicación

    Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión

  • Característica

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales

  • Diseño

    En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
    Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508

  • Material

    Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM

  • Dimensión

    Caja de plástico:
    144 × 144 × 148 mm
    5,67 × 5,67 × 5,83 in
    Acero inoxidable:
    174 × 174 × 134 mm
    6,85 × 6,85 × 5,28 in

  • Sensor de temperatura

    Aplicable:
    Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k

  • Certificación Ex

    SATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAS

  • Protección contra ingreso

    IP 66, IP 67 o NEMA 4X

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida / comunicación

    1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
    Segunda salida adicional posible, también con posterioridad

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión

  • Característica

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales

  • Diseño

    En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
    Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508

  • Material

    Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM

  • Dimensión

    Caja de plástico:
    144 × 144 × 148 mm
    5,67 × 5,67 × 5,83 in
    Acero inoxidable:
    174 × 174 × 134 mm
    6,85 × 6,85 × 5,28 in

  • Sensor de temperatura

    Aplicable:
    Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP 66, IP 67 o NEMA 4X

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida / comunicación

    1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus, FF
    Segunda salida adicional posible, también con posterioridad

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión

  • Característica

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales

  • Diseño

    En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
    Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508

  • Material

    Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM

  • Dimensión

    Caja de plástico:
    144 × 144 × 148 mm
    5,67 × 5,67 × 5,83 in
    Acero inoxidable:
    174 × 174 × 134 mm
    6,85 × 6,85 × 5,28 in

  • Sensor de temperatura

    Aplicable:
    Pt 100, Pt 1.000

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP66 y IP67

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida / comunicación

    1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
    Segunda salida adicional posible, también con posterioridad

  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión

  • Característica

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales

  • Diseño

    En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
    Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508

  • Material

    Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM

  • Dimensión

    Caja de plástico:
    144 × 144 × 148 mm
    5,67 × 5,67 × 5,83 in
    Acero inoxidable:
    174 × 174 × 134 mm
    6,85 × 6,85 × 5,28 in

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP66 y IP67

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida / comunicación

    1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
    Segunda salida adicional posible, también con posterioridad