Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gestión móvil de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) con Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350

SFX350
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Función

    Computadora móvil para uso rudo (PDA) para puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de campo. Configuración eficiente de dispositivo y device diagnostics para dispositivos de campo HART y FOUNDATION en áreas No Ex.

  • CPU

    OMAP Multi Core Procesador de 1 GHz

  • Memoria

    RAM 512 MB, Memoria Flash 1 GB,
    Tarjeta Micro-SD de 4 GB (hasta 32 GB soportados)

  • Suministro de energía

    Batería de iones de litio, compatible con IEEE 1725 (recargable y extraíble), 3.7 voltios, 4000 mAh

  • Dimensiones (W x H x D)

    169 mm x 80 mm x 34 mm
    (6.65" x 3.14" x 1.35")

  • Tamaño de pantalla

    Pantalla táctil de 3.5 pulgadas de alta resolución, protegida con cristal Gorila, sensor de luz ambiental, retroiluminación LED, rotación automática de pantalla a posicion vertical u horizontal.

  • Resolución

    VGA (640 x 480 pixeles), 65.536 colores

  • Interfaz de Comunicación

    • USB
    • LAN inalámbrica
    • Bluetooth
    • Luz infraroja
    • WAN inalámbrica (opcional)

  • Operación

    Sistema Operativo:
    Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3,
    Alemán o Inglés (dependiendo de la orden)

  • Configuración

    Software de configuración:
    • Dispositivo Xpert HART
    • Dispositivo Xpert FOUNDATION fieldbus
    • Dispositivo Xpert HART y Dispositivo Xpert FOUNDATION fieldbus

  • Opcional

    • Inalámbrico WAN
    • GPS

  • Certificados

    Especificación de caída:
    MIL-STD 810G
    Compatibilidad Electromagnética:
    Interferencia conforme a
    • EN 55022: 2006 + A1: 2007
    • EN 61000-3-2: 2006
    • EN 61000-3-3: 2008
    Inmunidad conforme a
    • EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2002
    Protección contra entrada:
    IP67, NEMA Tipo 4
    Protección contra explosión:
    Ninguna
    Marca CE
    Aprobación de área peligrosa:
    Ninguna
    Aprobación de telecomunicación:
    FCC w/HAC, Industrias de Canadá, CE, marca A (AU),
    marca C (NZ), NCC, OFTA, IDA, ICASA, POSTEL,
    NTC, ETA, SIRIM, ANATEL, 61 países en total
    Seguridad eléctrica:
    UL (DEMKO), cULus enlistada