El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transferencia de custodia. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Temperatura alta: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva), pulso con cambios por fase Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, 3A, EHEDG, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Custody transfer approvals: MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas), MC, NTEP
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA
Measuring principle
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transferencia de custodia. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Temperatura alta: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva), pulso con cambios por fase Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, 3A, EHEDG, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Custody transfer approvals: MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas), MC
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA
Measuring principle
Coriolis
Característica / Aplicación
Medidor de flujo másico Coriolis para la aplicación de transferencia bajo custodia
Temperatura ambiente
-20...+65°C (-4...+140°F)
Temperatura del proceso
-50...+200°C (-58...+392°F)
Presión de proceso absoluta
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Partes húmedas
904L/1.4539 Aleación C-22/2.4602
Salida
4...20mA PUlso/Frecuencia (10KHz, desplazamiento por fases de 90°, activa/pasiva) Relés/Estado
Certificados / Aprobaciones
ATEX FM CSA TIIS
Measuring principle
Coriolis
Título del producto
The flowmeter with premium accuracy, robustness and custody transfer functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Características del sensor
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Rango de diámetro nominal
DN 8 to 250 (⅜ to 10") High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Proline Promass 83, 84
Division 1
Ex documentation
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 10/2011
New version available in English
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung: Ex Documentation for the operating instruction: Documentation Ex relative à la miseen service: BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129D
Proline Promass 83/84
ATEX II2GD & II1/2GD
IECEx Zone 1, 21 & 0/1
Ex documentation
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 09/2018
New version available in English
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung: Ex documentation for the operating instruction: Documentation Ex relative à la mise en service: BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129D
Указания по технике безопасности
Proline Promass 83, 84
EAC 0Ex ia IIC T6…T1 X, 1Ex d[ia] IIC/IIB T6…T1 X,
2Ex de[ia] IIC/IIB T6…T1 X, DIP A21 TA85°C
0Ex ia IIC/IIB T6…T1 X, Ex tD A21 IP67 T6…T1,
1Ex
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en ruso - 01/2016
New version available in English
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонах, согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung: Ex documentation for the operating instruction: Documentation Ex relative à la mise en service: BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129D
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .