Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detector de nivel
Soliswitch FTE20
Conmutador de paleta rotativa

Ilustración del conmutador de nivel de paleta rotativa Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser
Monitorización de la rotación con Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser
Prueba de detección con Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

El Soliswitch FTE20 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los polímeros optimizados confieren a la unidad una robustez extraordinaria, y por lo tanto, adecuada para ser usada en zonas con peligro de deflagración por sustancias pulverulentas según los estándares más actuales.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -20 °C ... 80 °C
      (-4 °F ... 170 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      0.5 bar a 1.8 bar
      (7 psi ... 25 psi)

    • Densidad min. del medio

      >= 80 g/l

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Ante todo, la seguridad - Prevención contra reboses con un sistema automático de monitorización de la rotación

    • Control óptico de la rotación para una comprobación fácil y rápida, bien para instalación o para resolución de problemas

    • Cabezal de material...

  • Ámbito de aplicación

    • Conexiones a proceso: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305

    • Longitud del sensor: Diversas longitudes estándares entre 100 mm (4") y 600 mm (24"), longitud de fleje adicional de 2.000 mm (80") (puede...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    universalmente aplicable

    como un todo, alarma de vacío y demanda en silos que contienen sólidos

  • Especialidades

    Sistema de monitoreo de rotación

    Paleta abatible

  • Suministro / Comunicación

    230 V AC 50/60 Hz

    115 V AC 50/60 Hz

    24 V AC 50/60 Hz

    20 a 28 V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 80 °C

    (-4 °F ... 170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.5 bar a 1.8 bar

    (7 psi ... 25 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 80 g/l

  • Principales partes húmedas

    1.4305

  • Resistencia a la tensión máxima

    Versión de cable > 1500N

  • Conexión a proceso

    NPT 1 1/2", PBT

    NPT 1 1/4", PBT

    G 1 1/2", PBT

    NPT 1 1/2", 1.4305

    NPT 1 1/4", 1.4305

    G 1 1/2", 1.4305

  • Longitud del sensor

    75 mm (3")

    100 mm (4")

    120 mm (4")

    200 mm (8")

    300 mm (12")

    Longitud de soga de aprox. 2000 mm (80"), se puede acortar

  • Comunicación

    Micro interruptor con transición contacto máx.. 10 A/250 VAC

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX II 1/3 D

    CSA DIP/ II, III/1/E-G (¡necesaria!)

    FM DIP/ II, III/1/E-G

  • Opciones

    Sistema de monitoreo de rotación

    Lámpara de señales

    Paleta abatible

    Cubierta de protección contra la intemperie

  • Componentes

    Supresor de picos HAW569

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification