Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW23 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel
capacitiva
Liquipoint FTW23

Detector de nivel económico para líquidos acuosos

FTW23
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
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Unit is not repairable.

    • partes adicionales
  • Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71194296
  • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71185027
  • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    52014048
  • Weld-in adapter and correspondig sealings

    • partes adicionales
  • Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

    • partes adicionales
    Referencia
    71529759
  • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086117
  • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014472
  • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086102
  • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71140668
  • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014424
  • M12-female plug connector, cable side

    Referencia
    52006263
  • Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

    Referencia
    52024216
  • M12 socket,90o,316L,IP69,LED,cable L=5m

    Referencia
    52018763
  • M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    Referencia
    52010285
  • Socket wrench 32AF

    Referencia
    52010156
  • Test magnet

    Referencia
    71267011
  • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

    Referencia
    71258357
  • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

    Referencia
    52028295
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

    Referencia
    71258355
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

    Referencia
    52018765
  • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

    Referencia
    71258358
  • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

    Referencia
    71093129
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

    Referencia
    52001051
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Referencia
    52011896
  • Weld-in adapter M24 D65, 316L

    Referencia
    71041381
  • Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

    Referencia
    71041383
  • Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

    Referencia
    52023997
  • Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024004
  • Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Referencia
    52023996
  • Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024003
  • Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

    Referencia
    52023998
  • Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

    Referencia
    52024005
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

    Referencia
    52026997
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

    Referencia
    52026999
  • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    Referencia
    52023994
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L

    Referencia
    52023995
  • Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

    Referencia
    52023999
  • Process adapter M24 APV-Inline, 316L

    Referencia
    52024000
  • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Referencia
    52024001
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

    Referencia
    52024002
  • Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

    Referencia
    52024006
  • Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

    Referencia
    52024007
  • Pipe assembly DN25, flush mount

    Referencia
    71477801
  • Pipe assembly DN32, flush mount

    Referencia
    71477803
  • Pipe assembly DN40, flush mount

    Referencia
    71477807
  • Pipe assembly DN50, flush mount

    Referencia
    71477808
  • Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

    Referencia
    71477812
  • Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

    Referencia
    71477813
  • Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

    Referencia
    71477816
  • Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

    Referencia
    71477817
  • EPDM O-rings process adapter M24

    Referencia
    52024267