Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW23 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel
capacitiva
Liquipoint FTW23

Detector de nivel económico para líquidos acuosos

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel de punto compacto para utilización en líquidos de base agua

  • Especialidades

    Apropiado para CIP y SIP

  • Suministro / Comunicación

    10…30 V DC

  • Temperatura ambiente

    -20…70 °C
    -4…158 °F

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100 °C
    Limpieza:
    -20 ... 135 °C durante 1 h
    -4 ... 275 °F durante 1 h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 16 bar
    Vacío ... 232 psi

  • Principales partes húmedas

    Sensor: 316L
    Aislamiento del Sensor: PEEK

  • Conexión a proceso

    Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24

  • Comunicación

    DC PNP
    IO- Link

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Opciones

    Adaptador soldado,
    Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas

  • Límites de la aplicación

    La espuma conductiva se reconoce como un líquido