Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
El emisor de barrera de microondas Soliwave utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso y tendencia).El equipo también es apto para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas.
Detección de límites (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso, tendencia) para sólidos granulados.
Detección, recuento y posicionamiento de objetos
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros
Monitorización de procesos de llenado
Monitorización de puntos de transferencia de material
Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)
Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Montaje sencillo con rosca R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con tuerca de seguridad)
Construcción mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento
Seguridad mejorada de la monitorización del nivel mediante monitorización integrada opcional del caudal de sólidos granulados
Principio de medición casi independiente de las propiedades de proceso
También se puede utilizar en aplicaciones difíciles, en las que otros métodos de medición fallan
La operación sencilla mediante el Nivotester FTR525 con indicador gráfico ahorra tiempo y reduce costes
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Transmisor Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo Detección, contaje y posicionamiento de objetos Monitorización de puntos de transferencia de material Detección y análisis de incrustaciones y suciedad Instalación sin contacto: Ondas emitidas desde el exterior Dentro de la instalación: Ondas emitidas en el interior de la instalación (contacto)
Especialidades
Con monitorización integrada opcional de flujo a granel Modo paralelo con hasta 5 canales Límite del alcance de detección: máx. 100 m Alcance de detección de flujo: máx. 10 m, según los sólidos granulados
Suministro / Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Temperatura ambiente
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medio
Peso de los sólidos: > 10 g/l
Principales partes húmedas
Instalación sin contacto: No tiene piezas en contacto con el producto Dentro de la instalación: 316Ti, PTFE o cerámica
Conexión a proceso
Roscas: 1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
Opciones
Mirilla de visualización Adaptador para altas temperaturas Adaptador para altas presiones Soporte de instalación FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .