El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS83 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple todos los requisitos para las aplicaciones higiénicas. Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.
Para la medición de custody transfer de gran precisión en cerveza, whisky, vino y sake.
Conexiones a proceso: bridas
Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Presión: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)
Rango de medida máximo: 22 m (72 pies)
Precisión: ±0,4 mm (±0,02")
Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados
Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")
Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS
Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer
Instalación simplificada y funcionamiento sin problemas debido a una sencilla conexión a los principales sistemas DCS mediante protocolos abiertos
La medición de interfases entre hasta tres capas de líquido, fondo del depósito, puntos y densidades de perfil
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Servo Medición de Tanque: Medición de alta precisión para nivel de líquido, interfaz, densidad de un punto y perfil de densidad para aplicaciones higiénicas
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer Medición de la interfase Densidad puntual, medición del perfil de densidad
Suministro / Comunicación
85-264VAC
Precisión
hasta 0.4 mm
Temperatura ambiente
Estándar: -40°C…60°C (-40°F...140°F) Para calibración o estándares regulatorios: -25°C…55°C (-13°F...131°F)
Temperatura del proceso
-200°C...200°C (-328°F...392°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
6 bar abs
Principales partes húmedas
316L, AleaciónC276, PTFE
Conexión a proceso
Brida: DN80/3" / DN150/6"
Máx. distancia de medición
22 m (72 ft)
Comunicación
Salidas: Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Salida de relé (Exd) Entradas: Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Entrada RTD a 2, 3 o 4 hilos Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG SIL
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
Aprobaciones y certificados metrológicos
OIML, NMi, PTB
Opciones
Fieldbus redundante Cubierta de protección contra clima CIP (Limpieza en Sitio) Válvula de alivio Conexión de boquilla para purgado de gas Medidor de presión Conexión de boquilla de limpieza
Límites de la aplicación
Tubo tranquilizador o cables guía para aplicación turbulenta Se recomienda desplazador de PTFE para aplicaciones de alta viscosidad La medición de la interfase requiere una diferencia mín. de 0,100 g/ml entre capas
Measuring principle
Medición de tanques por servomecanismo / flotador
Característica / Aplicación
Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual y perfil de densidad para aplicaciones higiénicas
Suministro / Comunicación
85-264 VCA
Temperatura ambiente
Estándar: -40 °C…60 °C (-40 °F...140 °F) Para calibración conforme a estándares reglamentarios: -25 °C…55 °C (-13 °F...131 °F)
Temperatura del proceso
-200 °C...200 °C (-328 °F...392 °F)
Presión de proceso absoluta
6 bar abs
Partes húmedas
316L, AlloyC276, PTFE
Salida
Salidas: Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Salida de relé (Exd) Entradas: Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Entrada RTD a 2, 3 o 4 hilos Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
Opciones
Bus de campo redundante Tapa de protección ambiental CIP (Cleaning in Place) Válvula de descarga Conexión de boquilla de purga de gas Manómetro Conexión de la boquilla de limpieza
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer Medición de la interfase Densidad puntual, medición del perfil de densidad
CA: I / 1 / BCD T6...T1 AIS / I II III /1 / ABCDEFG; Entity Ex db [ia Ga] IIC / T6...T1 Ga/Gb; Entity ANI / I II III / 2 / ABCDEFG; NIFW US: I / 1 / BCD / T6...T1 AIS I II III / 1 / ABCDEFG; Entity 1 / 0/1 / AEx db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb; Entity ANI / I II III / 2 / ABCDEFG; NIFW
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .