Dicho transmisor es configurable y es compatible tanto con sensores de resistencia como con termopares. A fin de obtener la máxima precisión en la medición, la característica de linealización de todos los tipos de sensor se almacena en el transmisor. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Ello proporciona una medición de temperatura rápida, fácil y económica, así como unos valores medidos fiables para una amplia gama de aplicaciones industriales en zonas sin peligro de explosión.
Transmisor de temperatura para cabezal programable desde PC (PCP) para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA
Apto para termómetros de resistencia (RTD) y termopares (TC)
Configuración del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración y software de PC ReadWin 2000
Ventajas
Tecnología de dos hilos, salida analógica de 4 a 20 mA
Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE 43
Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21
Aislamiento galvánico 500 V (entrada/salida)
Ajuste del rango de medición específico de la aplicación
Monitorización de la temperatura del sistema de enfriamiento de aire en centrales hidroeléctricas: iTHERM ModuLine TST434B, la solución ideal para medir la temperatura ambiente
Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura, por lo que es esencial medir con precisión la temperatura en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.
Nuestra sonda de temperatura no invasiva puede adaptarse fácilmente a las tuberías existentes e integrarse sin dificultad en el sistema de control, facilitando así un funcionamiento en espera eficiente de un turbogrupo.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .