Cilindro de presión de PA (solo manual): Máx. 80 °C (176 °F) Cilindro de presión de acero inoxidable: hasta 100 °C (212 °F) con funcionamiento continuo hasta 6 bar (87 bar)
Presión de proceso
Cilindro de presión de PA: máx. 6 bar (87 psi) Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi) Junta de seguridad de la salida neumática: 6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)
El portasondas retráctil Cleanfit CPA473 está diseñado para aplicaciones con productos fibrosos o pegajosos. Sus juntas de casquillo patentadas y sus raspadores integrados aseguran que nada se pegue al sensor. Cleanfit proporciona la máxima comodidad de uso: puede sustituir los sensores e incluso reparar el portasondas mientras el proceso está en marcha. El sistema de control eléctrico o neumático opcional permite la limpieza y la calibración automáticas incluso en procesos difíciles.
Cleanfit CPA473 está pensado para el uso en depósitos y tuberías en:
Industria química
Industria papelera
Aguas residuales / aguas para uso industrial
Centrales eléctricas
Plantas de incineración de deshechos
Es apto para el uso con presiones de hasta 10 bar (cilindro de acero inoxidable) o 6 bar (cilindro de PA).
Ventajas
Separación segura y fiable del proceso mediante válvula de bola, incluso en condiciones exigentes
Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento
Mayor vida útil de los electrodos gracias a la limpieza automática
Apto para aplicaciones en productos pegajosos o fibrosos gracias al raspador y las juntas de casquillo integrados.
Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Las distintas fases del proceso en una planta de licuefacción de gas deben cumplir distintos valores de alarma. Nuestros productos son idóneos para estos procesos.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
Industria química, industria del papel, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos, industria del azúcar
Instalación
Portasondas retráctil con válvula de bola
Característica
Depósito abierto y cerrado, tuberías (mín. DN 80)
Diseño
Manual o neumática Válvula de bola manual o neumática Se puede automatizar por completo con CPC30/300 Cámara de lavado integrada con conexión G 1/4" o NPT 1/4"
Material
Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero Soporte del electrodo: acero inoxidable 1.4404 Válvula de bola: acero inoxidable 1.4401, PTFE Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton® Junta de seguridad de la salida: PVDF, acero inoxidable 1.4404 Zócalo de conexión de lavado: acero inoxidable 1.4404
Dimensión
Profundidad de inmersión: 61 a 235 mm (2,4 a 9,25 in)
Temperatura del proceso
Cilindro de presión de PA (solo manual): Máx. 80 °C (176 °F) Cilindro de presión de acero inoxidable: hasta 100 °C (212 °F) con funcionamiento continuo hasta 6 bar (87 bar)
Presión de proceso
Cilindro de presión de PA: máx. 6 bar (87 psi) Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi) Junta de seguridad de la salida neumática: 6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)
Conexión
Rosca interna G1¼, DN 50, DN 65, ANSI 2"
Certificados adicionales
3.1. según EN 10204
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Industria química, industria del papel, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos, industria del azúcar
Instalación
Soporte retráctil con válvula de bola
Característica
Depósito abierto y cerrado, tuberías (mín. DN 80)
Diseño
Manual o neumática Válvula de bola manual o neumática Se puede automatizar por completo con CPC30/300 Cámara de lavado integrada con conexión G 1/4" o NPT 1/4"
Material
Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero Soporte del electrodo: acero inoxidable 1.4404 Válvula de bola: acero inoxidable 1.4401, PTFE Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton® Junta de seguridad de la salida: PVDF, acero inoxidable 1.4404 Zócalo de conexión de lavado: acero inoxidable 1.4404
Dimensión
Profundidad de inmersión: 61 a 235 mm (2,4 a 9,25 in)
Temperatura del proceso
Cilindro de presión de PA (solo manual): Máx. 80 °C (176 °F) Cilindro de presión de acero inoxidable: hasta 100 °C (212 °F) con funcionamiento continuo hasta 6 bar (87 bar)
Presión de proceso
Cilindro de presión de PA: máx. 6 bar (87 psi) Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi) Junta de seguridad de la salida neumática: 6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .