Teqwave H – Concentration measuring device for real-time liquid analysis in hygienic applications
Resumen de especificaciones
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Teqwave H is ideal for real-time liquid analysis in hygienic applications like spirits and soft drink production. End customers and equipment manufacturers value its highly accurate in situ concentration measurement and hygienic design. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs by flexible definition and extension of your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes
Device properties
Nominal diameter: DN 25 (1")
Accurate and independent of flow profile
Industry-compliant, easy installation via DIN rail
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
Ventajas
High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Hug Oberflächentechnik AG confía en los equipos Teqwave T portátiles de Endress+Hauser para la medición de concentración de sus soluciones de pasivación y desengrasado
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas. Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes. Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.
Características del sensor
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Rango de diámetro nominal
DN 8 (3/8") hasta DN 25 (1")
Variables medidas
Concentración, densidad, velocidad del sonido, temperatura
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Máx. presión de proceso
máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Rango de temperatura del medio
0 a 120 °C (32 a 248 °F)
Rango de temperatura ambiente
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable V4A 1.4571
Grado de protección
Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable) Transmisor: IP 40
Pantalla/Operación
Indicación de estado LED Indicador óptico TFT a color
Salidas
4-20 mA / Modbus TCP
Entradas
24 VCC (18 a 35 VCC)
Suministro de energía
Suministro de energía
Aprobaciones para áreas peligrosas
Área exenta de peligro Reino Unido; área exenta de peligro
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .