El indicador muestra la señal de medición en la gran pantalla retroiluminada. Un gráfico de barras representa gráficamente los valores para tener una rápida visión general del proceso. Un campo de textos sencillos muestra más información, como unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). También se señalizan las violaciones de los valores de alarma y puede conmutarse un colector abierto. El indicador está directamente alimentado desde el lazo de 4 ... 20 mA y no necesita una fuente de alimentación independiente. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión, el equipo está disponible con certificados Ex.
Indicador controlado por microinterruptores en el cabezal de campo con pantalla de cristal líquido iluminada. El rango de medida, el símbolo de separación decimal y el offset del indicador pueden configurarse cómodamente mediante las tres teclas que hay en el equipo con el cabezal abierto o mediante un PC con la aplicación de software FieldCare para PC.
Ventajas
Visualización de valores de medición de 4 a 20 mA
Indicador de valores de medición de 5 dígitos con las unidades, retroiluminado y con gráfico de barras
No requiere alimentación externa
Versiones: de plástico reforzado con fibra de vidrio o de aluminio para aplicaciones en zonas clasificadas Ex
Funcionamiento fácil mediante 3 teclas; o configuración con la aplicación de software FieldCare para PC; o configuración sin fuente de alimentación usando la caja de conexiones
Certificados internacionales; aprobación naval.
Admite el uso sin problemas del protocolo de transmisión HART®
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .