Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FTI51 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel capacitiva
Liquicap FTI51

Para líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias

FTI51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda capacitiva de barra

  • Especialidades

    Detección de Interfaz
    Detección de espuma

  • Temperatura ambiente

    -50 °C ... +70 °C
    (-58 °F ... +158 °F)
    Con carcasa separada:
    -50 °C ... +120 °C
    (-58 °F ... +248°F)

  • Temperatura del proceso

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

  • Principales partes húmedas

    Material de aislamiento: PTFE, PFA
    316L

  • Conexión a proceso

    G 1/2 ... 1 1/2
    NPT 1/2 ... 1 1/2
    Brida desde DN25.../ANSI 1".../JIS 10K...

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios
    Acoplamiento de lácteos
    Montaje a ras

  • Longitud del sensor

    Longitud total de la sonda: máx. 6 m (20 ft)

  • Comunicación

    2 hilos 19-253 VAC
    3 hilos
    PFM
    Relevador DPDT
    DC-PNP
    8/16 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/DNV

  • Opciones

    Longitud inactiva
    Compensación de acumulación activa
    Tubo de puesta a tierra
    Carcasa separada

  • Componentes

    Transmisor
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3-cable:
    FTC325

  • Límites de la aplicación

    Observe la reducción de presión y temperatura.
    Observe la DK para medios no conductivos.