Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR52 - Radar

Medición por radar / tiempo de retorno
Micropilot FMR52

Para la medición de nivel en líquidos agresivos o aplicaciones con requisitos higiénicos

FMR52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad para medición continua de nivel sin contacto, en donde se utilizan medios agresivos, así como para cumplir con los más altos requisitos de higiene (ASME BPE, USP Clase VI); Montaje a ras, antena de trompeta completamente llena de PTFE

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    SIL 2 según IEC 61508,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura ambiente

    -50...+80 °C
    (-58...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -196...+200 °C
    (-321...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...25 bar
    (Vacío...363 psi)

  • Principales partes húmedas

    PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN50...DN150
    ASME 2"...6"
    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852
    DIN11851

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 40 m (131 ft)
    Con dinámica avanzada: 60 m (197 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    ASME B31.3
    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Indicador,
    Parametrización personalizada,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Aislador estanco al gas,
    Sin PWIS

  • Límites de la aplicación

    El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
    Fase gaseosa del amoníaco:
    FMR54 en tubo tranquilizador
    Formación de adherencias intensa:
    FMR54 con limpieza por inyección de aire
    Medición para operaciones de custody transfer:
    FMR5xx