Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión diferencial
Deltabar PMD75

Cabezal de aluminio PMD75 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero inoxidable Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

Seguridad funcional en mediciones de proceso

Aplicación para Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
Aplicación para Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      0,075%
      "PLATINO" 0,05%

    • Precisión

      0,075%
      "PLATINO" 0,05%

    • Temperatura del proceso

      -40°C...120°C
      (-40°F...248°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      420bar (6300psi)

    • Rango de medición del proceso

      10mbar...40bar
      (0.15psi...600 psi)

    • Rango de temperatura del medio

      Gradiente de temperatura de la tubería de presión

    • Máx. distancia de medición

      400m (1.312ft) H2O

    • Máx. presión de proceso

      máx.. 420bar
      (máx.. 6.091 psi)

    • Principales partes húmedas

      Aleación C276
      316L
      Monel
      Tántalo

    • Material de la membrana de proceso

      316L, ,
      Tantalio,
      Oro-Rodio

    • Celda de medición

      10 mbar...250 bar
      (0.15 psi...3750 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

    • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

    • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador...

  • Ámbito de aplicación

    Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx.. 420bar
    (máx.. 6.091 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    Naval GL
    WHG/ Protección de sobrellenado
    EN 10204-3.1

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART

    10,5...45 V CC (no Ex):

    Ex ia: 10,5...30 V CC

    PROFIBUS PA:

    9...32 V CC (no Ex)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,03 % de URL/año

    0,05 % de URL/5 años

    0,08 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C

    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • El menor rango calibrable

    1 mbar (0.015 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (0.73 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    en un lado:

    420 bares

    (6300psi)

  • Conexión a proceso

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,

    Tantalio,

    Oro-Rodio

  • Junta de material

    Viton, PTFE, EPDM, NBR

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona

    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    316L, Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0103
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMD75B

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx. 420 bares
    (máx. 2.175 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    Naval GL
    WHG/ Protección de sobrellenado
    EN 10204-3.1

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx.. 420bar
    (máx.. 6.091 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    Naval GL
    WHG/ Protección de sobrellenado
    EN 10204-3.1

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...120°C
    (-40°F...248°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    420bar (6300psi)

  • Rango de medición del proceso

    10mbar...40bar
    (0.15psi...600 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Máx. distancia de medición

    400m (1.312ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    NEPSI
    IECEx
    WHG/ Protección contra sobrellenado
    SIL
    NACE
    GL sector naval
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMD75B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:

    Metal soldado

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Push button housing, PA/FF

      Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Push button housing, HART, version 1

      Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Push button housing, HART, version 2

      Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52020760

      Cable gland M20, gasket

      Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020761

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020763

      Plug 3-pole, M12, gasket

      Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71111056

      Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 at B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      Cover T17 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

      Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

      Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206968

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71206971

      Sealing set FVQM, T14.5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71290825

      Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

      Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52024111

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52024400

      Electronics HART Ex, v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026358

      Electronics HART Ex, v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026359

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071824

      Electronics PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Electronics FF, HW2.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71196092

      Electronic HART Ex, v2.11

      4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71196093

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

      4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71214057

      Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214064

      Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214066

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214069

      Electronics FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214890

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Electronics FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71224775

      Electronics PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71224776

      Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71263933

      Electronics HART Ex, v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263934

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71365258

      Electr.dp_m_g HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: PMD75 (dp mount gauge).

    • Nr 30 Order code 71365259

      Electronic dp_m_g HART Ex, v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronic. Usage: PMD75 (dp mount gauge).

    • Nr 30 Order code 71386147

      Elektronics HART Ex, v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386153

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386156

      Electronics dp HART Ex, ext. p.b., v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7 DevRev23. Push button on housing. Usage: PMD75 (gauge/absolute).

    • Nr 30 Order code 71386158

      Electronic dp HART Ex, v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: PMD75 (gauge/absolute).

  • 31
    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52027691

      Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

      RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028475

      Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028476

      Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71121574

      Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

      RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.

    • Nr 35 Order code 71191892

      Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71191894

      Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.

  • 55
    • Nr 55 Order code 52020667

      Flange PMD75 SD5 7/16 ST

      NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020668

      Flange PMD75 SD5 7/16 SS

      NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020671

      Flange PMD75 SD5 7/16 ST sv

      NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020672

      Flange PMD75 SD5 7/16 SS sv

      NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020674

      Flange PMD75 SD5 M10 NPT1/4 ST

      NPT1/4-18 PN160 M10, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020675

      Flange PMD75 SD5 M10 NPT1/4 SS

      NPT1/4-18 PN160 M10, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/3bar/16bar/40bar.

    • Nr 55 Order code 52020676

      Flange PMD75 SD5 M12 NPT1/4 SS

      NPT1/4-18 PN420 M12, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 500mbar/3bar/16bar/40bar.

    • Nr 55 Order code 52020678

      Flange PMD75 SD5 M12 NPT1/4 ST

      NPT1/4-18 PN420 M12, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 500mbar/ 3bar/16bar/40bar.

    • Nr 55 Order code 52020680

      Flange PMD75 SD5 RC1/4 SS

      RC1/4 mounting UNF7/16-20, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

    • Nr 55 Order code 52020682

      Flange PMD75 SD5 RC1/4 SS sv

      RC1/4 mounting UNF7/16-20, 316L. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.

  • 56
    • Nr 56 Order code 52020693

      Mounting set flange PMD75, PN420

      Consists of: 4x hexagon screw M12x90, VA. 4x hexagon nut M12, VA. 4x lock washer. Usage: PMD75, gasket copper, NBR, FKM Viton.

    • Nr 56 Order code 52020758

      Mounting set flange PMD75, PN160, SS

      Consists of: 4x hexagon screw M12x90, SS. 4x hexagon nut M12, SS. Gasket NBR, FKM. Usage: PMD75, PMD75B.

  • 57
    • Nr 57 Order code 52020732

      O-ring 44.0x3.0 FKM 90, 4 pieces

      Process gasket FKM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, N160, metal cell SD5.

    • Nr 57 Order code 52020733

      O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces

      Process gasket FKM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, N160, metal cell SD5.

    • Nr 57 Order code 52020734

      O-ring 44.0x3.0 NBR 70, 160bar, 4 pieces

      Process gasket NBR. Usage: PMD75 Mk.40 Aus.7B,7C,7D,7F, 7H,7L,7M,7Q,7V, metal cell SD5.

    • Nr 57 Order code 52020736

      O-ring 58.0x3.0 FKM 83, 4 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: PMD75, metal cell SD6.

    • Nr 57 Order code 71343401

      O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces

      Process gasket EPDM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, metal cell SD5, PN160.

    • Nr 57 Order code 71411218

      O-ring 44.0x3.0 NBR 90, 420bar, 4 pieces

      Process gasket NBR. Usage: PMD75 Mk.40 Aus.7R,7W,8D, 8F,8H,8L,8M, metal cell SD5.

  • 50
    • Order code 71485110

      Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy

      Usage: PMD55, PMD75, PMD75B.

    • Order code 71485122

      Locking screw (2x), NPT1/4, 316L

      Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 71487312

      Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L. Valve bush NPT1/4, 316L. 3.1 report / Nace report. Usage: FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

    • Order code 71489164

      Vent valve 316L, R1/4 JIS, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L, thread 5/16-24 UNF. Valve bushing 316L, thread R1/4 JIS. 3.1 report / Nace report. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

    • Order code 71518090

      Air vent valve(1x)NPT 1/4-18, Alloy

      Consists of: valve spindle, Valve bush NPT1/4. Material: Alloy. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 52024609

      Mounting set Deltabar S, 7/16-20UNF

      Screws 7/16-20UNF, stainless steel. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting 2", FMD78, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 71381907

      Mounting kit standard, 7/16-20 UNF

      Standard design. ::For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting, FMD78, PMD55, PMD55B, PMD75B.

    • Order code 71435883

      Mounting kit standard, M10

      Standard design. For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 943153-0031

      Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.

      Consists of: 4 screws, 4 washers. Usage: FMD78, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 52024610

      Mounting set Deltabar S, M12

      Screws M12, stainless steel. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting 2". PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 71435884

      Mounting kit standard, M12

      Standard design. For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 943153-0021

      Screw set M12x16,VA,4pcs.

      Consists of: 4 screws, 4 washers. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 52024611

      Mounting set Deltabar S, M10

      Screws M10, stainless steel. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting 2". PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 943153-0011

      Screw set M10x14,VA,4pcs.

      Consists of: 4 screws, 4 washers. Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Order code 71372499

      Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.