Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termopozos para sensores de temperatura

Termopozos

Termopozos para sensores de temperatura en diferentes aplicaciones industriales

El termopozo es la pieza del sensor de temperatura que se halla en contacto con el producto del proceso. Básicamente, los termopozos se dividen en tubos de protección construidos a partir de tubos soldados y termopozos realizados a partir de barras taladradas.
A menudo los sensores de temperatura no pueden colocarse directamente en el producto, pues necesitan protección contra las condiciones de proceso extremas. Además el termopozo garantiza que el intercambio del inserto de medición sea posible sin interrumpir el proceso.

32 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Termopozos

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Descripción del catálogo

Nuestro gran catálogo de termopozos proporciona:

  • Conexiones a proceso roscadas, para soldar, con racor de compresión y bridadas para aplicaciones higiénicas, entre otras
  • Termopozos forjados
  • Termopozos de barra sólida

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD cambia la resistencia eléctrica al variar la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) es causado debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre estén a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar


Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Aumenta la vida útil del inserto de medición mediante la protección contra las influencias del proceso
  • Intercambio del inserto de medición posible bajo condiciones de proceso
  • Estabilidad mecánica contra la presión y el caudal