Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TR15

TR15
Sensor de temperatura RTD de diseño modular

Tecnología sólida de medición de temperatura, especialmente para aplicaciones con gases y vapor

TR15
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    rango universal de aplicación
    apto para zonas con peligro de explosión
    apto para presiones de proceso elevadas
    conexión a proceso con bridas o soldada
    con cuello
    termopozo incluido (metal)
    se puede utilizar con elemento de inserción StrongSens

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)
    sin termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    18,0 mm (0,71")
    24,0 mm (0,94")
    26,0 mm (1,02")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.0460 (A105)
    1.4571 (316Ti)
    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
    Hastelloy C276 (2.4819)
    Duplex SAF 2205 (1.4462)
    Titan Gr2 (3.7035)
    16Mo3 (1.5415)

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    versión soldada
    brida:
    DN25 PN40 B1 (EN1092)
    DN40 PN40 B1 (EN1092)
    DN50 PN40 B1 (EN1092)
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin)
    1,6 μm (63,0 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)