SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Fieldgate SFG500 y la tarjeta de memoria Fieldgate Module SFM500 trabajan juntos para proporcionar monitorización de estado avanzada de equipos inteligentes en una red PROFIBUS.
Arquitectura típica de gateway (Fieldgate SFG500)
Fieldgate SFG500 y la tarjeta de memoria Fieldgate Module SFM500 trabajan juntos para proporcionar monitorización de estado avanzada de equipos inteligentes en una red PROFIBUS.
Arquitectura típica de gateway (Fieldgate SFG500)
Acerca de Gateways y módems
Los gateways y módems son componentes del sistema que proporcionan un acceso sencillo al equipo de campo y los datos de la red. Un módem proporciona una conversión de protocolo, p. ej. HART/USB o FF/Bluetooth, y se utiliza con un configurador u ordenador de mano. Un gateway proporciona un punto de acceso a la red paralelo para, p. ej. el software de configuración de equipo (FieldCare). Además de la conversión de protocolo, los gateways ofrecen funciones adicionales, p. ej. monitorización del estado de equipo y red, que puede visualizarse con un navegador de Internet estándar.
Principio de medición
Los módems y gateways proporcionan conversiones de protocolo, lo que permite que el software de los ordenadores o equipos de mano se comunique directamente con los equipos de campo. Un módem proporciona una conexión punto a punto: en un lado el equipo de campo y en el otro, según el módem, un puerto USB de ordenador o una interfaz inalámbrica Bluetooth. Un gateway es un componente del sistema que conecta el puerto Ethernet de un ordenador a cualquier equipo de bus de campo en la red. El software de configuración de equipo o un navegador de internet en el ordenador controlan el acceso al equipo.
Ventajas
Conexión sencilla a los equipos en campo
Puesta en marcha rápida y sencilla de equipos de campo
Monitorización del estado de red y equipo (gateways)
Diagnóstico de equipo conciso según los estándares NAMUR NE 107 (gateways)
Monitorización y mantenimiento remotos mediante navegador de Internet (gateways)
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .