Los analizadores Liquiline System CA80 miden la cantidad de nutrientes, como fosfatos y amonio, o la carga orgánica, p. ej., DQO, en masas de agua. Pueden controlar las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar la conformidad reglamentaria y minimizar las tasas de descarga. También suelen usarse en las entradas para controlar la distribución de los flujos de entrada de agua y evitar que se produzcan picos de concentración de carga orgánica. Por último, ayudan a optimizar procesos como el control de la aireación y la dosificación del precipitante durante el tratamiento biológico de las aguas residuales.
Ventajas
- La conformidad con métodos de medición estándares asegura la posibilidad de comparación directa con los resultados de laboratorio
- Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos
- Preparación de muestras homogéneas fiables en todas las etapas del tratamiento de aguas residuales gracias a una adaptación perfecta de los sistemas de acondicionamiento de muestra.
¿Quiere saber más sobre medición colorimétrica en continuo?