Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision Professional NXA85 - Gestión de inventarios

Tankvision
Gestión de inventarios
Professional NXA85

Obtiene los datos a partir de módulos de interfaz conectados (Tankvision Tank Scanner o Multi Scan)

NXA85
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación
  • Principio de medida

    Soluciones de Manejo de Inventario

  • Tarea de aplicación

    Registro de Datos
    Manejo de Datos
    Visualización & monitoreo de proceso

  • Campo de Aplicación

    El Software Profesional Tankvision está diseñado específicamente para operaciones en instalaciones de almacenaje a granel terminales de comercialización, refinerías y tuberías. Está diseñado para manejar toda la adquisición de datos, control de supervisión y monitoreo requerido en una solución única totalmente integrada.

  • Sistemas de operación

    Software Cliente y Servidor:
    Windows 7 (32 o 64 bit)
    Windows Server 2008 R2
    Software de Servidor:
    Windows Server 2012 y 2012 R2

  • Tipo de procesador

    Single Station or Client System:
    Multi-core processor (e.g. Intel Core i7 or equivalent)
    Server System:
    Multi-core (4, 6, or 8) processor (e.g. Intel E5 Xeon)

  • Memoria principal

    Single Station or Client System:
    16 GB
    Server System:
    16 GB (32+ GB if used as a virtual host)

  • Capacidad del disco duro

    Single Station or Client System:
    500+ GB
    Server System:
    Dual 500+ GB minimum, RAID recommended

  • Resolución del monitor, display

    1920 x 1080 (or better)

  • Interfaces

    OPC classic
    OPC UA
    Modbus
    Terminalvision NXS85